SEK103
品番:101009594

注文データ
製品タイプの説明SEK103
部品番号(注文番号)101009594
EAN(欧州部品番号)4030661612584
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-26-01
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-26-01
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-26-01
ETIM番号、バージョン7.0EC000030
ETIM番号、バージョン6.0EC000030
認証
証明書CCCcURus
一般データ
規格DIN VDE 0660-200EN 50047EN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 62061EN ISO 13849-1
環境ストレスIEC 60068-2-30
取り付け条件(機械式)任意に
筐体材質ポリアミドPA 66 GV, 自己消火性、難燃性
総重量69g
一般データ - 仕様
NC接点の数1
NO接点の数1
安全性評価 - 安全出力
B10D NC接点20,000,000操作
B10D NO接点1,000,000操作
注記 (B10D 常開接点 (NO))at 10% Ie and ohmic load
B10D 值 NC接点/NO接点20,000,000操作
機械的データ
機械寿命, 最小30,000,000操作
作動力10N
強制開離距離2mm
注意バウンス時間100mm/sの作動速度でのバウンス時間
機械的データ - 電気機械式
接続タブ端子 - 6.35 x 0.8 mm
環境条件
使用周囲温度-40 ... +80 °C
耐振動10 ~ 200 Hz、15 g
耐衝撃30 g / 18 ms
環境条件 - 絶縁値
定格インパルス耐電圧 Uimp2.5kV
汚染度3
電気的データ
熱試験電流10A
定格動作電圧400VAC
使用カテゴリー AC-158A
使用カテゴリー DC-1324VDC
使用カテゴリー DC-135A
低電圧に適しています≥ 24 VDC / ≥ 10 mA
スイッチ原理スローアクション
バウンス時間、最大5ms
最大スイッチング周波数3,600/h
接点材質、電気的金めっき銀
Electrical data - Contacts
電圧, 使用カテゴリー AC-15250VAC
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/11/11 19:20