SEPG05.3.3.0.22/95
品番:101172764

製品詳細
- 金属製非常停止スイッチØ38,5 mm
- 2黒色操作ボタン(調整部分)直径42 mm 内 金属板方式
- 軽金属ダイカスト
- 2部分ケース
- スタンド・壁取り付け可能
- 人間工学上考慮された操作性
- 内部での端子ケーブル・リレー取付可能
- 少なくとも8個の追加表示・コマンド装置の受け入れ用操作パネルに適しています。
- カバーと中央穴Ø = 22,3mm下の穴
注文データ
製品タイプの説明SEPG05.3.3.0.22/95
部品番号(注文番号)101172764
EAN(欧州部品番号)4250116202874
eCl@ss番号、バージョン12.027-37-12-19
eCl@ss番号、バージョン11.027-37-12-19
eCl@ss番号、バージョン9.027-37-12-19
ETIM番号、バージョン7.0EC001260
ETIM番号、バージョン6.0EC001260
認証
証明書cULus
一般データ
規格EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5EN ISO 13850EN ISO 13851
筐体材質アルミニウム
ハウジング材質コーティング材パウダーコーティング
総重量4,300g
一般データ - 仕様
緊急オフに適しています Yes
組立キット可能 Yes
非常停止ボタンの数1
NC接点の数2
NO接点の数2
操作押しボタン(位置決め部品)の数2
機械的データ
機械寿命, 最小10,000,000操作
機械的データ - 電気機械式
接続ネジ端子 M20 x 1.5
ケーブル断面積, 最大1.5 mm²
機械的データ - 寸法
幅494mm
高さ184mm
深さ160mm
長さ×幅×高さ操作押しボタン(位置決め部品):42 mm非常停止押しボタン:38.5 mm
環境条件
保護等級IPIP65
環境条件 - 絶縁値
定格絶縁電圧 Ui440 V
電気的データ
熱試験電流10A
使用カテゴリー AC-15250VAC
使用カテゴリー AC-158A
使用カテゴリー DC-1324VDC
使用カテゴリー DC-135A
アクセサリー
推奨(製品の組み合わせ)SRB 201ZHX3SRB200ZHX1SRB201ZH
Note
注記 (一般)1 NO/1 NC contact per unit, 1 NO/1 NC contact for Emergency-StopCentral part suitable for fitting of up to 10 additional command devices and indicator lights (Ø 22 mm)Optional: actuators with low actuating force
注記 (非常停止ボタンの数)Consisting of: EDP42SW; EF10.1; EF03.1Consisting of: EDRR40RT; EFR; EF303.1
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/11/23 20:34