SEPG05.3.L.22
品番:101172767

製品詳細
- 金属製エンクロージャ
- 3穴付未装着 Ø 22,3 mm
- 2部分ケース
- スタンド・壁取り付け可能
- 軽金属ダイカスト
- 人間工学上考慮された操作性
- 内部での端子ケーブル・リレー取付可能
- 少なくとも8個の追加表示・コマンド装置の受け入れ用操作パネルに適しています。
- カバーと中央穴Ø = 22,3mm下の穴
注文データ
製品タイプの説明SEPG05.3.L.22
部品番号(注文番号)101172767
EAN(欧州部品番号)4250116202911
eCl@ss番号、バージョン12.027-37-12-19
eCl@ss番号、バージョン11.027-37-12-19
eCl@ss番号、バージョン9.027-37-12-19
ETIM番号、バージョン7.0EC001260
ETIM番号、バージョン6.0EC001260
認証
証明書cULus
一般データ
規格EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5EN ISO 13850EN ISO 13851
筐体材質アルミニウム
ハウジング材質コーティング材パウダーコーティング
総重量4,430g
一般データ - 仕様
緊急オフに適しています Yes
機械的データ - 寸法
幅494mm
高さ184mm
深さ160mm
環境条件
保護等級IPIP65
Note
注記 (一般)Central part suitable for fitting of up to 10 additional command devices and indicator lights (Ø 22 mm)Optional: actuators with low actuating force
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/11/10 18:01