SEPK02.0.L.22
品番:101027369

製品詳細
- 熱可塑性樹脂性ケース
- 3穴付未装着
- 3穴付未装着 Ø 22,3 mm
- 2部分ケース
- スタンド・壁取り付け可能
- 2黒色操作ボタン(調整部分)直径55mm
- 1 プラスティック製非常停止スイッチ
注文データ
製品タイプの説明SEPK02.0.L.22
部品番号(注文番号)101027369
EAN(欧州部品番号)4250116202836
eCl@ss番号、バージョン12.027-37-12-19
eCl@ss番号、バージョン11.027-37-12-19
eCl@ss番号、バージョン9.027-37-12-19
ETIM番号、バージョン7.0EC001260
ETIM番号、バージョン6.0EC001260
認証
証明書cULus
一般データ
規格EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5EN ISO 13850EN ISO 13851
筐体材質樹脂
総重量2,060g
一般データ - 仕様
緊急オフに適しています Yes
機械的データ - 寸法
幅469mm
高さ185mm
深さ140mm
環境条件
保護等級IPIP65
Note
注記 (一般)8 knockouts for additional operating devices Ø 22.3 mm
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/10/20 09:45