SEPLC05.2.L.22
品番:101188796

製品詳細
- 3穴付未装着 Ø 22,3 mm
- アルミニウム製ケース
- 追加コマンド・表示装置用操作パネル
- 脱着可能なアルミニウム製配電盤 幅 x 高さ = 230 x 150 mm
注文データ
製品タイプの説明SEPLC05.2.L.22
部品番号(注文番号)101188796
EAN(欧州部品番号)4250116203147
eCl@ss番号、バージョン12.027-37-12-19
eCl@ss番号、バージョン11.027-37-12-19
eCl@ss番号、バージョン9.027-37-12-19
ETIM番号、バージョン7.0EC001260
ETIM番号、バージョン6.0EC001260
一般データ
規格EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5EN ISO 13850EN ISO 13851
筐体材質アルミニウム
ハウジング材質コーティング材パウダーコーティング
シーリングプレートの材質アルミニウム
ハウジングの色RAL 7004
総重量4,730g
一般データ - 仕様
緊急オフに適しています Yes
機械的データ - 寸法
幅510mm
高さ160mm
深さ175mm
環境条件
保護等級IPIP54
Note
注記 (一般)1 NO/1 NC contact per unit, 1 NO/1 NC contact for Emergency-StopOptional: actuators with low actuating force
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/11/10 04:40