SET BC 2053-2
品番:101115025

製品詳細
- 軽~中量の防護扉の固定ロック用の追加ボールラッチ機能
- ガード上の分離式取り付け用
注文データ
製品タイプの説明SET BC 2053-2
部品番号(注文番号)101115025
EAN(欧州部品番号)4030661100623
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-26-92
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-26-92
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-26-92
ETIM番号、バージョン7.0EC002594
ETIM番号、バージョン6.0EC002594
一般データ
総重量19g
機械的データ
ラッチ力、調整可能100N
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/07/22 15:32