SET SL 300-0450
品番:101096076
アーカイブ

製品詳細
- 堅牢な設計
- 2 接点
- 接着機、板張り機などで後付取り付けが可
- 様々な長さで納入可
注文データ
製品タイプの説明SET SL 300-0450
部品番号(注文番号)101096076
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-06-90
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-06-90
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-06-90
ETIM番号、バージョン7.0EC002887
ETIM番号、バージョン6.0EC002887
注記 (オーダーデータ)Note: The position switch with safety function is not included in delivery. The following variants can be selected: 1 NO/1 NC T3K 335-11Z-U90 - metal enclosure T3K 336-11Z-U90 - thermoplastic enclosure
一般データ
規格EN IEC 60947-5-1
ラッチングの材質ガラス繊維、熱可塑性樹脂性
プロファイルストリップの材質アルミニウム
側板材質アルミニウム
総重量2,910g
機械的データ - 寸法
幅100mm
高さ260mm
長さ (L1)450mm
環境条件
保護等級IPIP67
使用周囲温度-20 ... +55 °C
保管および輸送温度-20 ... +70 °C
電気的データ
スイッチエレメントスイッチの説明を参照
スイッチ原理スイッチの説明を参照
納入品目
納入時同梱フラッププロファイルラッチング
取付材料の納入品目サイドプレートサポートプロファイル
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/09/12 14:21