SF56
品番:103009789

製品詳細
- 1 x インダクション・ループ、円周 = 5.0m、供給ケーブル = 6.0m
注文データ
製品タイプの説明SF56
部品番号(注文番号)103009789
EAN(欧州部品番号)4030661462936
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-26-92
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-26-92
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-26-92
ETIM番号、バージョン7.0EC002594
ETIM番号、バージョン6.0EC002594
一般データ
総重量300g
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/10/13 00:29