SFB-EIP-8M12-IOP
品番:103015480

製品詳細
- 最大8つのセーフティスイッチの接続用
- 内蔵デュアルポートスイッチ
- 保護構造 IP66, IP67
注文データ
製品タイプの説明SFB-EIP-8M12-IOP
部品番号(注文番号)103015480
EAN(欧州部品番号)4030661628691
eCl@ss番号、バージョン12.027-24-26-04
eCl@ss番号、バージョン11.027-24-26-04
eCl@ss番号、バージョン9.027-24-26-04
ETIM番号、バージョン7.0EC001599
ETIM番号、バージョン6.0EC001599
認証
証明書cULusTÜVUKCA
一般データ
規格EN IEC 60947-5-3EN IEC 61131-1EN IEC 61131-2EN IEC 61508EN ISO 13849-1
筐体材質熱可塑性樹脂性, ポリアミド PA 6 GF
識別ラベルの材質Plastic, Polyamide PA
ビューウィンドウの材質Polyamide PACM 12
電子封止材料Polyurethane 2K PU
総重量649g
一般データ - 仕様
一体型システム診断、一般Yes
安全性評価
規定EN IEC 61508EN ISO 13849-1
安全性評価 - 安全人力 2 チャンネル
パフォーマンスレベル、最大e
カテゴリー4
Diagnostic Coverage (DC) Level99%
PFH値1.10 x 10⁻⁹/h
PFDavg9.60 x 10⁻⁵
安全インテグリティレベル (SIL), 安全度水準に適合3
使用期間20年
ローカル安全入力の応答時間 ⇒ フィールドバス、最大20ms
注意The SFB fulfils the requirements as PDDB (proximity switch with defined behaviour under fault conditions) according to EN 60947-5-3 in combination with magnetic sensors (2 NC contacts) up to PL e / SIL 3.
安全性評価 - 安全入力 1 チャンネル
パフォーマンスレベル、最大d
カテゴリー2
Diagnostic Coverage (DC) Level90%
PFH値2.30 x 10⁻⁷/h
PFDavg2.00 x 10⁻²
安全インテグリティレベル (SIL), 安全度水準に適合1
使用期間20年
ローカル安全入力の応答時間 > フィールドバス、最大20ms
エラー検出のテスト間隔10s
安全性評価 - 安全出力 1 チャンネル
パフォーマンスレベル、最大d
カテゴリー3
診断範囲(DC)レベル90%
PFH値1.00 x 10⁻⁷/h
PFDavg8.80 x 10⁻³
安全インテグリティレベル (SIL), 安全度水準に適合2
使用期間20年
応答時間 フィールドバス > ローカル安全出力50ms
安全性評価 - 安全出力 2 チャンネル
パフォーマンスレベル、最大e
カテゴリー4
診断範囲(DC)レベル99%
PFH値1.20 x 10⁻⁹/h
PFDavg1.10 x 10⁻⁴
安全インテグリティレベル (SIL), 安全度水準に適合3
使用期間20年
応答時間 フィールドバス > ローカル安全出力50ms
機械的データ
取り付けネジ
固定ネジの種類 2x M6
固定ネジの最大締付けトルク,3Nm
固定ネジの種類、ビューイングウィンドウ2x TX10 (Torx)
表示ウィンドウ取り付けネジの締め付けトルク、最大0.6Nm
機械的データ - 電気機械式
接続M12 コネクターソケット/コネクター
端子コネクター, 入力/出力X0 - X7: M12, 8-pole, A-coded
ターミナルコネクタ、電源 I/O M12 POWER, 4-pole, T-coded
ターミナルコネクタ、フィールドバスM12, 4-pole, D-coded
電気接続部の締付けトルク、 最小0.8Nm
電気接続部の最大締め付けトルク 1.5Nm
機械的データ - 寸法
長さ222.8mm
幅63mm
高さ36.1mm
環境条件
保護等級IPIP66IP67
使用周囲温度-25 ... +55 °C
保管および輸送温度-25 ... +70 °C
相対湿度, 最小10%
相対湿度, 最大95%
注記 (相対湿度)結露なし
耐振動10 ~ 150 Hz, 振幅 0.35 mm / 5 g
耐衝撃30 g / 11 ms
保護等級III
許容される設置高度/標高(海抜), 最大2,000m
環境条件 - 絶縁値
定格絶縁電圧 Ui32 VDC
定格インパルス耐電圧 Uimp0.8kV
過電圧カテゴリーIII
汚染度3
電気的データ
動作電圧24 VDC -15 % / +10 %
動作電流200mA
定格動作電圧24VDC
動作電流10,000mA
注意(電気的データ、ヒューズ定格)External fuse protection required ≤ 10A slow blow when used to UL 61010.
準備時間、最大12,000ms
Device Watchdog Time12ms
Reaction Time Safety Input, maximum20ms
Reaction Time Safety Output, maximum50ms
電気的データ - 通信プロトコル
フィールドバスプロトコルEtherNet/IP / CIP Safety
フィールドバス仕様V1.27
安全フィールドバスの仕様V2.22
フィールドバスの特性Device Level Ring (DLR)
転送速度100 Mbit/s Full Duplex
アドレッシングDynamic Host Configuration Protocol (DHCP) / BootP
統合スイッチDual Port, 100 Mbit/s
フィールドバス・サービスLLDP
サービス インターフェースWEB-Interface HTTP
電気データ-デバイスポート
名称/機器接続端子X0 ... X7
ケーブルの長さ、デバイスポート30m
電気的データ - 外部機器への電源供給
名称、電源A1とA2
定格動作電圧24VDC
定格使用電流800mA
内部ヒューズ1.5 A (統合された自動リセット可能なヒューズ)
Electrical data - Safety digital inputs
指定、安全入力 X1 und X2
スイッチングのしきい値−3 V … 5 V (Low)13 V ~ 30 V (High)
24Vの時の消費電流6mA
許容残留駆動電流1mA
テストパルス幅、最低限0.01ms
テストパルス幅、最大1ms
テストパルス間隔、最小20ms
テストパルス間隔、最大120,000ms
分類 ZVEI CB24I、シンクC1
分類 ZVEI CB24I、ソース C1C2C3
Electrical data - Safety digital outputs
指定、安全出力DO
制御エレメントのデザイン短絡保護あり, PNP型
電圧降下 Ud、最大2V
残留電流 lr, 最大0.5mA
電圧, 使用カテゴリー DC-1224VDC
電流、使用カテゴリーDC-120.8A
電圧, 使用カテゴリー DC-1324VDC
電流、使用カテゴリーDC-130.8A
注意, 使用カテゴリー DC-13誘導負荷
開閉頻度、最大1Hz
テストパルス幅、最大1ms
テストパルス間隔、最小15ms
テストパルス間隔、最大500ms
分類 ZVEI CB24I、ソース C1
分類 ZVEI CB24I、シンクC1
電気的データ - 診断入力 / FB-インターフェース
指定、診断入力/FBインターフェースDI
スイッチングの閾値−3 V … 5 V (Low)15 V … 30 V (High)
24Vの時の消費電流12mA
入力デバウンスフィルター10ms
データ転送速度 Bインターフェース19,2 kBaud
電気的データ - テストパルス出力
指定、テストパルス出力 Y1およびY2
コントロールエレメントのデザイン短絡保護あり, PNP型
電圧降下 Ud、最大1V
漏電 lr, 最大0.5mA
電圧, 使用カテゴリー DC-1224VDC
Y1・定格・電流・24・V時15mA
Y2・定格・電流・24・V時10mA
Y2・定格・電流・0・V時30mA
テストパルス間隔、標準500ms
テストパルス幅、最大1ms
分類 ZVEI CB24I、シンクC1
分類 ZVEI CB24I、ソース C1
LED状態表示 - LED 01
LEDの状態Error LED device port
LEDの位置E: 0 ... 7
LED色green/red
LED状態表示 - LED 02
LEDの状態Input LED device port
LEDの位置I: 0 ... 7
LED色Yellow
LED状態表示 - LED 03
LEDの状態LED Link Ethernet port
LEDの位置L: P1 + P2
LED色Green
LED状態表示 - LED 04
LEDの状態LED Activity Ethernet port
LEDの位置A: P1 + P2
LED色Yellow
LED状態表示 - LED 05
LEDの状態モジュール・ステータスLED
LEDの位置"MS": モジュール
LED色green/red
LED状態表示 - LED 06
LEDの状態ネットワークステータスLED
LEDの位置"NS": モジュール
LED色green/red
LED状態表示 - LED 07
LEDの状態Fieldbox error LED
LEDの位置"Err": Module
LED色green/red
LED状態表示 - LED 08
LEDの状態Power-LED fieldbox
LEDの位置"Pwr": Module
LED色Green
その他のデータ
注意 (アプリケーション)Safe field box with decentralised I/Os
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/08/11 11:00