SG1
品番:101207761
アーカイブ

注文データ
注記 (配信容量)Not available!
製品タイプの説明SG1
部品番号(注文番号)101207761
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-27-92
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-27-92
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-27-92
ETIM番号、バージョン7.0EC002549
ETIM番号、バージョン6.0EC002549
一般データ
筐体材質金属フィルム
ハウジング材質コーティング材溶融亜鉛めっき
総重量10,000g
機械的データ - 寸法
幅82mm
高さ1,114mm
深さ120mm
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/11/20 01:37