SG5
品番:103001594

注文データ
製品タイプの説明SG5
部品番号(注文番号)103001594
EAN(欧州部品番号)4030661690971
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-27-92
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-27-92
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-27-92
ETIM番号、バージョン7.0EC002549
ETIM番号、バージョン6.0EC002549
一般データ
筐体材質金属フィルム
ハウジング材質コーティング材パウダーコーティング
ハウジングの色RAL 1021
総重量11,800g
機械的データ - 寸法
幅110mm
高さ1,334mm
深さ110mm
Note
注記 (一般)Suitable for an SLC safety light curtain with a protection field height of up to 970 mm.Suitable for up to 4-beam safety light grids SLG.
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/11/12 05:11