SH-440-ER-01
品番:103026832

製品詳細
- 保護構造 IP69
注文データ
注記 (配信容量)Can only be ordered in combination with the matching SLC/SLG.
製品タイプの説明SH-440-ER-01
部品番号(注文番号)103026832
EAN(欧州部品番号)4030661517124
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-27-92
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-27-92
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-27-92
ETIM番号、バージョン7.0EC002549
ETIM番号、バージョン6.0EC002549
認証
証明書ECOLAB
一般データ
筐体材質ポリカーボネート
ハウジングキャブの材質V4A
総重量2,500g
機械的データ - 電気機械式
ケーブルの長さ10m
接続しっかりと結合されたケーブルグランド
端子コネクター、受信者コネクタープラグ M12, 8芯
端子, コネクター, 送信機コネクタープラグ M12, 4芯
機械的データ - 寸法
Height, minimum170mm
高さ, 最大490mm
保護管の直径50mm
ハウジングキャブの直径60mm
環境条件
保護等級IPIP69
使用周囲温度-25 ... +50 °C
保管および輸送温度-25 ... +70 °C
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/09/02 08:20