SHG01.103/90
品番:101009662

製品詳細
- ヘッド位置前方
- 金属製エンクロージャ
- 40 mm x 108,5 mm x 43 mm
- 長寿命
注文データ
製品タイプの説明SHG01.103/90
部品番号(注文番号)101009662
EAN(欧州部品番号)4030661520971
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-26-02
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-26-02
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-26-02
ETIM番号、バージョン7.0EC002592
ETIM番号、バージョン6.0EC002592
認証
証明書CCCcULus
一般データ
規格BG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1EN ISO 14119
筐体材質アルミニウム
ハウジング材質コーティング材塗装
総重量285g
一般データ - 仕様
補助接点数1
安全接点数1
安全性評価
規定EN ISO 13849-1
ミッションタイム 20年
安全性評価 - 安全出力
B10D NC接点2,000,000操作
B10D NO接点1,000,000操作
機械的データ
機械寿命, 最小1,000,000操作
強制開離距離11mm
強制開離力、最小5N
注記 (強制開離力)per NC
機械的データ - 電気機械式
接続ネジ端子 M20 x 1.5
ケーブル断面積、最小0.5 mm²
ケーブル断面積, 最大2.5 mm²
注記導体フェルールを含むすべての表示
機械的データ - 寸法
センサー長43mm
センサーの幅40mm
センサーの高さ108.5mm
環境条件
保護等級IPIP67
使用周囲温度-25 ... +70 °C
環境条件 - 絶縁値
定格絶縁電圧 Ui400 V
定格インパルス耐電圧 Uimp2.5kV
電気的データ
熱試験電流10A
使用カテゴリー AC-15230VAC
使用カテゴリー AC-158A
使用カテゴリー DC-1324VDC
使用カテゴリー DC-135A
スイッチエレメントNO 接点、NC 接点
スイッチ原理スローアクション
接点材質、電気的銀
納入品目
納入時同梱Actuator must be ordered separately.
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/10/02 02:59