SHGV-SK
品番:101183035

製品詳細
- 防塵キャップ
注文データ
製品タイプの説明SHGV-SK
部品番号(注文番号)101183035
EAN(欧州部品番号)4030661604503
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-26-03
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-26-03
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-26-03
ETIM番号、バージョン7.0EC002593
ETIM番号、バージョン6.0EC002593
注記 (オーダーデータ)Notice: see ordering code
一般データ
製品の色銀
総重量40g
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/10/27 03:21