SHGV/ESS21S2/103/103
品番:101205800

製品詳細
- アルミニウム製ケース
- 保護構造 IP65
注文データ
製品タイプの説明SHGV/ESS21S2/103/103
部品番号(注文番号)101205800
EAN(欧州部品番号)4030661479651
eCl@ss番号、バージョン12.027-37-12-43
eCl@ss番号、バージョン11.027-37-12-43
eCl@ss番号、バージョン9.027-37-12-43
ETIM番号、バージョン7.0EC001029
ETIM番号、バージョン6.0EC001029
認証
証明書CCCcULus
一般データ
規格EN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 62061EN ISO 14119
バージョンキー付きセレクタースイッチ - 前面取付
取り付け条件(機械式)任意に
シールタイプLip gasketsMembrane
筐体材質樹脂、グラスファイバー強化熱可塑性樹脂、自己消火性
シリンダーロックの材質鋼
フロントリングの材質アルミニウム
シリンダー錠の色銀
接点ブロックの色黒
フロントリングの色銀
キーヘッドの色銀
総重量136g
一般データ - 仕様
ラッチング Yes
完全絶縁 Yes
補助接点数1
プランジャーの数1
スイッチ位置の数2
機械的データ
ロック解除回転式ラッチ解除
キー抜け位置90°ポジションI
ラッチング ポジション右
機械寿命, 最小100,000操作
取り付け取り付けフランジ
ねじの締付トルク0.6Nm
キー番号103
機械的データ - 電気機械式
接続ネジ端子 M20 x 1.5
ケーブル断面積、最小0.5 mm², 単線0.5 mm², 撚線
ケーブル断面積, 最大2.5 mm², 単線2.5 mm², 撚線
注記導体フェルールを含むすべての表示
クリップの締付トルク1Nm
機械的データ - 寸法
長さ×幅×高さキー(および接点ブロック)を含む高さ:60 mm(119 mm)
フロントリングの直径29.5mm
シリンダ一ロックの直径22mm
固定直径22.3mm
前面パネルの厚さ、最小 {mm}1mm
前面パネルの厚さ、最大6mm
間隔40 x 50mm
環境条件
保護等級IPIP65
スイッチルームの保護等級IP40
クリップまたは端子の保護等級IP20
使用周囲温度-25 ... +75 °C
耐衝撃110 g / 4 ms
耐振動耐振動: 20 g/10 ~ 200 Hz
環境条件 - 絶縁値
定格絶縁電圧 Ui400 V
電気的データ
熱試験電流10A
使用カテゴリー AC-15230VAC
使用カテゴリー AC-158A
使用カテゴリー DC-1324VDC
使用カテゴリー DC-135A
低電圧に適しています≥ 5 V / ≥ 3.2 mA
スイッチエレメントNC 接点、NO 接点
スイッチ原理スローアクション
バウンス時間、最大5ms
最大スイッチング周波数5/h
接点材質、電気的銀
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/09/25 04:21