SHGV/LD1/209/36+BO
品番:101198508

製品詳細
- アルミニウム製ケース
- 保護構造 IP65
注文データ
製品タイプの説明SHGV/LD1/209/36+BO
部品番号(注文番号)101198508
EAN(欧州部品番号)4030661591865
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-26-03
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-26-03
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-26-03
ETIM番号、バージョン7.0EC002593
ETIM番号、バージョン6.0EC002593
一般データ
規格EN IEC 60947-5-1
作動原理機械式
筐体材質アルミニウム / クロム合金鋼
ハウジング材質コーティング材塗装
シリンダーロックの材質鋼
ハウジングの色赤
キーの色銀
キーヘッドの色銀
総重量450g
一般データ - 仕様
動作方向の数4
キーの数2
機械的データ
アクチュエーターストレート
キー付きセレクタースイッチのポジション中心に左
機械寿命, 最小100,000操作
ロック時引抜き強度 FZh EN ISO 14119 に準拠950N
ロック時引抜き強度 Fmax, 最大1,250N
ラッチ力5N
作動速度, 最大0.2m/s
第一キーのキーナンバー209
第二キーのキーナンバー36
機械的データ - 寸法
長さ87mm
幅87mm
高さ103mm
環境条件
保護等級IPIP65
使用周囲温度-25 ... +70 °C
保管および輸送温度-40 ... +80 °C
耐衝撃30 g / 18 ms
耐振動耐振動: 15 g/10 ~ 200 Hz
電気的データ
最大スイッチング周波数5/h
その他のデータ
注意 (アプリケーション)スライド式ガードヒンジ式ガード取り外し可能なガード
Note
注記 (一般)Additional frontal locking cylinder only for version "L" and "R"
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/08/11 06:06