SLB 200-C04-1R
品番:101138897
アーカイブ

製品詳細
- 2対までの光電センサSLB 200接続可
- 1 安全出力
- 1 補助出力
注文データ
注記 (配信容量)Not available!
製品タイプの説明SLB 200-C04-1R
部品番号(注文番号)101138897
EAN(欧州部品番号)4030661281537
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-27-01
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-27-01
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-27-01
ETIM番号、バージョン7.0EC001831
ETIM番号、バージョン6.0EC001831
一般データ
規格EN IEC 61496-1EN IEC 61496-2EN ISO 13849-1
筐体材質グラスファイバー強化熱可塑性樹脂
応答時間、最大30ms
総重量350g
一般データ - 仕様
スタート入力Yes
バックチェック回路
Yes
自動リセット機能Yes
立ち下がり検出でリセットYes
一体型システム診断、状態 Yes
LEDの数4
安全接点数1
信号出力数1
安全性評価
規定EN IEC 61508
パフォーマンスレベル、最大d
カテゴリー2
安全インテグリティレベル (SIL), 安全度水準に適合2
ミッションタイム 20年
機械的データ
取り付けEN 60715に基づくDINレールにワンタッチ取り付け
機械的データ - 電気機械式
接続ネジ端子 M20 x 1.5
ケーブル断面積, 最大4 mm²
注記導体フェルールを含むすべての表示
機械的データ - 寸法
幅45mm
高さ84mm
深さ118mm
環境条件
ハウジングの保護等級IP40
取付領域の保護等級IP54
クリップまたは端子の保護等級IP20
使用周囲温度+0 ... +50 °C
保管および輸送温度-20 ... +80 °C
耐振動10 ~ 55 Hz、振幅 0.35 mm
耐衝撃10 g / 16 ms
環境条件 - 絶縁値
定格インパルス耐電圧 Uimp4.8kV
過電圧カテゴリーII
汚染度3
電気的データ
動作電圧24 VDC -20 % / +20 %
定格動作電圧24VDC
動作電流180mA
使用カテゴリー AC-15250VAC
使用カテゴリー AC-152A
使用カテゴリー DC-1324VDC
使用カテゴリー DC-132A
準備時間、最大300ms
開閉頻度、最大10Hz
電気的データ - 電磁両立性 (EMC)
EMC定格EMC-Directive
状態表示
表示された操作状況RELAY, green: safety contact closedRELAY, red: safety contact open
その他のデータ
注意 (アプリケーション)セーフティライトバリア
Note
注記 (一般)In order to set for the desired mode of operation and number of light barriers connected, remove the front cover of the safety monitoring module. As supplied all switches are in Position 1.Inductive loads (e.g. contactors, relays, etc.) are to be suppressed by means of a suitable circuit.Test push button (T): The test push button is connected to X13 and X14 in order to carry out a check of the light barrier monitoring function. The terminals X15 and X16 must be bridged.The required functions can be selected by means of the internal DIP switches.
DIPスイッチ1、ポジション1With contactor control
DIPスイッチ1、ポジション2Without contactor control
DIPスイッチ2、ポジション1With start-/restart interlock
DIPスイッチ2、ポジション2Without start-/restart interlock
DIPスイッチ3、ポジション1Connection of 2 light barrier(s)
DIPスイッチ3、ポジション2Connection of 1 light barrier(s)
回路例
注記 (配線図)Contactor check: To monitor an external contactor, the feedback circuit is connected to X17 and X18. The terminals X19 and X20 must be bridged.Monitoring up to two pairs of light barrier devices and the power contactors using the SLB 200-C safety monitoring moduleStart push button (S): The start push button can be used to start the monitoring of the light barriers for a new start or after an interruption. The terminals X3 and X4 must be bridged. It is also possible to connect only one pair of light barrier devicesThe wiring diagram is shown for the de-energised condition.
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/10/29 21:44