SLB 200-E31-21
品番:101138921
アーカイブ

製品詳細
- 注意:納入不可(補充:SLB240)
- 範囲 4 m
注文データ
注記 (配信容量)Not available!
製品タイプの説明SLB 200-E31-21
部品番号(注文番号)101138921
EAN(欧州部品番号)4030661281711
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-27-01
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-27-01
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-27-01
ETIM番号、バージョン7.0EC001831
ETIM番号、バージョン6.0EC001831
一般データ
規格EN IEC 61496-1
筐体材質樹脂
応答時間、最大30ms
注記 (ボルトリターン時の横力)Only in combination with safety monitoring module
総重量70g
一般データ - 仕様
投光器Yes
一体型システム診断、状態 Yes
安全性評価
IEC 61496-1に準拠した安全タイプ2
機械的データ
範囲、保護領域、最小0m
範囲, 保護領域, 最大4m
レーザーダイオードの波長880nm
機械的データ - 電気機械式
接続M8コネクター付きケーブル
端子, コネクター, 送信機コネクター M8、3芯、10 cmケーブル付き
機械的データ - 寸法
センサー長18.8mm
センサーの幅30.8mm
センサーの高さ50.3mm
環境条件
保護等級IPIP67
使用周囲温度-10 ... +55 °C
保管および輸送温度-20 ... +80 °C
保護等級0
電気的データ
ケーブルの長さ、最大50m
電気的データ - デジタル出力
制御エレメントのデザインセーフティリレーユニットSLB 200-Cとの組み合わせでのみ
状態表示
表示された操作状況soilingswitching condition
アクセサリー
推奨セーフティスイッチSLB 200-C04-1R
Note
注記 (リセットインターロック)Only in combination with safety monitoring module
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/09/10 20:54