SLB450-ER-4-ST
品番:103013516
アーカイブ

製品詳細
- コンパクトな設計 内蔵セーフティ・リレーユニット付
- 高さ範囲 75 m (最大 90 m)
- 自動リセット又はリセットインターロック
- PLeまでの安全OSSD出力
- M12コネクター又はケーブル付き堅牢な金属製ハウジング
- –30°Cまでの屋外アプリケーション用ヒーター付きバージョン
- 設定ツール及び診断表示
注文データ
注記 (配信容量)Not available!
製品タイプの説明SLB450-ER-4-ST
部品番号(注文番号)103013516
EAN(欧州部品番号)4030661492285
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-27-01
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-27-01
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-27-01
ETIM番号、バージョン7.0EC001831
ETIM番号、バージョン6.0EC001831
認証
証明書cULus
一般データ
規格EN IEC 61496-1EN IEC 61496-2
コード化、ライトバリアビーム4
筐体材質アルミニウム
応答時間、最大21ms
応答時間、最小7ms
総重量400g
一般データ - 仕様
リセットインターロック(手動リセット)Yes
光軸コード化利用可能 Yes
一体型システム診断、状態 Yes
一体型システム診断Yes
フェイルセーフデジタル出力の数2
光軸の数1
安全性評価
規定EN IEC 61508EN ISO 13849-1
パフォーマンスレベル、最大e
カテゴリー4
PFH値1.50 x 10⁻⁸/h
安全インテグリティレベル (SIL), 安全度水準に適合3
ミッションタイム 20年
IEC 61496-1に準拠した安全タイプ4
機械的データ
試験体に対する検出能力@v = 1.6 m/s100mm
範囲、保護領域、最小0.3m
範囲, 保護領域, 最大75m
レーザーダイオードの波長880nm
機械的データ - 電気機械式
接続M12コネクター
端子コネクター、受信者コネクタープラグ M12, 5芯
端子, コネクター, 送信機コネクタープラグ M12, 4芯
機械的データ - 寸法
高さ126mm
総直径49mm
環境条件
保護等級IPIP67
使用周囲温度-30 ... +50 °C
保管および輸送温度-30 ... +70 °C
保護等級III
電気的データ
開閉電圧 OSSD、HIGH信号24V
受信機の消費電力、最大5W
送信機の消費電力、最大5W
ケーブルの長さ、最大100m
Electrical data - Safety digital outputs
出力電流、(フェイルセーフ出力)、最大0.2A
制御エレメントのデザインPNP型
アクセサリー
推奨セーフティスイッチPROTECT PSC1SRB-E-204ST
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/08/04 16:42