SLC 210-E/R0310-40- 12
品番:101160936
アーカイブ

製品詳細
- 注意:納入不可(補充:SLC 220)
- 制御カテゴリ 2
注文データ
注記 (配信容量)Not available!
製品タイプの説明SLC 210-E/R0310-40- 12
部品番号(注文番号)101160936
EAN(欧州部品番号)4030661191539
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-27-04
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-27-04
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-27-04
ETIM番号、バージョン7.0EC002549
ETIM番号、バージョン6.0EC002549
一般データ
規格EN IEC 61496-1EN IEC 61496-2
筐体材質アルミニウム
応答時間、最大6ms
総重量2,600g
一般データ - 仕様
光軸コード化利用可能 Yes
一体型システム診断、状態 Yes
一体型システム診断Yes
フェイルセーフデジタル出力の数2
光軸の数10
安全性評価
IEC 61496-1に準拠した安全タイプ2
機械的データ
保護領域の高さ310mm
範囲、保護領域、最小0m
範囲, 保護領域, 最大6m
レーザーダイオードの波長950nm
機械的データ - 電気機械式
接続コネクター
端子コネクター、受信者コネクタープラグ M12, 5芯
端子, コネクター, 送信機コネクタープラグ M12, 5芯
接続可能なケーブルの長さ、最大100m
機械的データ - 寸法
センサー長35mm
センサーの幅45mm
センサーの高さ411mm
環境条件
保護等級IPIP65
使用周囲温度+0 ... +55 °C
保管および輸送温度-20 ... +70 °C
保護等級III
電気的データ
開閉電圧 OSSD、HIGH信号24V
受信機の消費電力3W
送信機の消費電力2W
Electrical data - Safety digital outputs
出力電流、(フェイルセーフ出力)、最大0.5A
制御エレメントのデザインPNP型
納入品目
納入時同梱エミッター + 受信機、取付アングル、Tスロットナット
アクセサリー
推奨セーフティスイッチSCR 402R-301
Note
注記 (一般)Im In case of failure (interruption of the 0 V supply) the maximum leakage current is 0.3 mA.
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/08/07 13:11