SLC 220 IP 69K
SLC 220-E/R1375-30-69-RFB
SLC 220-E/R1375-30-69-RFB
アーカイブ
品番:
101206494
製品詳細
保護構造 IP69K
IEC 61496-1に従った安全型式2
分解能 30 と 80 mm
保護領域高さ ~ 175 mm … 1675 mm
ウォッチリストに追加します。
比較する
型式記号
SLC 220-E/R1375-30-69-RFB | Schmersal - The DNA of Safety