schmersal_s_icon.png

SLC 220-E/R0475-30-69-RFB

品番: 101206488

Downloads

寸法 CADデータ
eプラン データ
CADENAS CADデータ
SISTEMA データ
  • 保護構造 IP69K
  • IEC 61496-1に従った安全型式2
  • 分解能 30 と 80 mm
  • 保護領域高さ ~ 175 mm … 1675 mm

注文データ

Note (Delivery capacity)

Not available!

Product type description

SLC 220-E/R0475-30-69-RFB

部品番号(注文番号)

101206488

EAN(欧州部品番号)

4030661471105

eCl@ss番号、バージョン12.0

27-27-27-04

eCl@ss番号、バージョン11.0

27-27-27-04

eCl@ss番号、バージョン9.0

27-27-27-04

ETIM番号、バージョン7.0

EC002549

ETIM番号、バージョン6.0

EC002549

一般データ

規格

EN IEC 61496-2

EN IEC 61496-1

ハウジング 材質

アルミニウム

応答時間、最大

16 ms

総重量

2,650 g

一般データ - 仕様

リセットインターロック(手動リセット)

Yes

非表示機能

Yes

一体型システム診断、状態

Yes

一体型システム診断

Yes

フェイルセーフデジタル出力の数

2

光軸の数

18

安全性評価

規格

EN ISO 13849-1

EN IEC 61508

Performance Level, up to

d

カテゴリー

2

PFH値

3.59 x 10⁻⁷ /h

安全性整合性レベル(SIL)

2

Mission time

20 年

IEC 61496-1に準拠した安全タイプ

2

機械的データ

試験体に対する検出能力@v = 1.6 m/s

30 mm

保護領域の高さ

475 mm

範囲、保護領域、最小

0.3 m

範囲, 保護領域, 最大

6 m

Wave length of the laserdiode

880 nm

機械的データ - 電気機械式

ケーブルの長さ

5 m

端子 コネクター

コネクター

端子コネクター、受信者

コネクター M12, 8-芯付きケーブル

端子, コネクター, 送信機

コネクター M12, 8-芯付きケーブル

接続可能なケーブルの長さ、最大

100 m

機械的データ - 寸法

センサーの直径

60 mm

センサーの高さ

529 mm

環境条件

保護等級

IP69K

使用周囲温度

-10 ... +50 °C

保管および輸送温度

-20 ... +70 °C

Protection class

III

電気的データ

開閉電圧 OSSD、HIGH信号

24 V

受信機の消費電力

8 W

送信機の消費電力

4 W

Electrical data - Safety digital outputs

出力電流、(フェイルセーフ出力)、最大

0.2 A

安全出力

PNP型

納入品目

納入時同梱

エミッター + 受信機、取付アングル

アクセサリー

Recommended safety switchgear

SCR 211

Note

Note (General)

Im In case of failure (interruption of the 0 V supply) the maximum leakage current is 1 mA.

言語フィルター

Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください


シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2025/07/16 20:34