SLC 420-E/R0810-50-RFB | Schmersal - The DNA of Safety
More
SLC 420
SLC 420-E/R0810-50-RFB
SLC 420-E/R0810-50-RFB
アーカイブ
品番:
101207070
製品詳細
保護構造 IP67
IEC 61496-1に従った安全型式4
分解能 14, 30 と 50 mm
保護領域高さ ~ 170 mm … 1770 mm
ウォッチリストに追加します。
比較する
型式記号