SLC 420
SLC 420-E/R1130-30-RFBMH
SLC 420-E/R1130-30-RFBMH
アーカイブ
品番:
101207244
製品詳細
保護構造 IP67
IEC 61496-1に従った安全型式4
分解能 14, 30 と 50 mm
保護領域高さ ~ 170 mm … 1770 mm
ウォッチリストに追加します。
比較する
型式記号
(+81)045-476-5777
ホットライン 午前9:00~午後17:00
製品比較
日本 (JA)
ログイン
SLC 420-E/R1130-30-RFBMH | Schmersal - The DNA of Safety