SLC 421-E/R1050-14-RFBC | Schmersal - The DNA of Safety
More
SLC 421
SLC 421-E/R1050-14-RFBC
SLC 421-E/R1050-14-RFBC
アーカイブ
品番:
101212692
製品詳細
保護構造 IP67
IEC 61496-1に従った安全型式4
外部コマンド装置付容易なパラメーター化
分解能 14 と 30 mm
ウォッチリストに追加します。
比較する
型式記号