SLC 421-E/R1770-30-RFBC
品番:101212680
アーカイブ

製品詳細
- 保護構造 IP67
- IEC 61496-1に従った安全型式4
- 外部コマンド装置付容易なパラメーター化
- 分解能 14 と 30 mm
注文データ
注記 (配信容量)Not available!
製品タイプの説明SLC 421-E/R1770-30-RFBC
部品番号(注文番号)101212680
EAN(欧州部品番号)4030661397009
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-27-04
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-27-04
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-27-04
ETIM番号、バージョン7.0EC002549
ETIM番号、バージョン6.0EC002549
一般データ
規格EN IEC 61496-1EN IEC 61496-2
筐体材質アルミニウム
応答時間、最大25ms
総重量7,020g
一般データ - 仕様
クロック制御可能 Yes
リセットインターロック(手動リセット)Yes
コンタクター制御、内蔵Yes
光軸コード化利用可能 Yes
非表示機能Yes
一体型システム診断、状態 Yes
一体型システム診断Yes
フェイルセーフデジタル出力の数2
光軸の数88
安全性評価
規定EN IEC 60947-5-3EN IEC 61508EN ISO 13849-1
パフォーマンスレベル、最大e
カテゴリー4
PFH値7.42 x 10⁻⁹/h
安全インテグリティレベル (SIL), 安全度水準に適合3
ミッションタイム 20年
IEC 61496-1に準拠した安全タイプ4
機械的データ
試験体に対する検出能力@v = 1.6 m/s30mm
保護領域の高さ1,770mm
範囲、保護領域、最小0.3m
範囲, 保護領域, 最大7m
レーザーダイオードの波長880nm
機械的データ - 電気機械式
接続コネクター
端子コネクター、受信者コネクターM12, 12芯
端子, コネクター, 送信機コネクタープラグ M12, 4芯
接続可能なケーブルの長さ、最大100m
機械的データ - 寸法
センサーの直径49mm
センサーの高さ1,988mm
環境条件
保護等級IPIP67
使用周囲温度-10 ... +50 °C
保管および輸送温度-20 ... +70 °C
保護等級III
電気的データ
開閉電圧 OSSD、HIGH信号24V
受信機の消費電力8W
送信機の消費電力4W
配線/外部制御ユニットのコネクターコネクターM8, 6芯
Electrical data - Safety digital outputs
出力電流、(フェイルセーフ出力)、最大0.5A
制御エレメントのデザインPNP型
納入品目
納入時同梱エミッター + 受信機、取付アングル
アクセサリー
推奨セーフティスイッチSCR 211
Note
注記 (一般)Im In case of failure (interruption of the 0 V supply) the maximum leakage current is 1 mA.
注記 (クロックコントロール)1 cycle or 2 cycles
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/09/03 04:30