SLC 430-E/R0684-30-RF-SYS
品番:101207676
アーカイブ

製品詳細
- 注意:納入不可
- 小型
- IEC 61496-1に従った安全型式4
- 分解能 30 mm
- 保護領域高さ ~ 236 mm … 1804 mm
注文データ
注記 (配信容量)Not available!
製品タイプの説明SLC 430-E/R0684-30-RF-SYS
部品番号(注文番号)101207676
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-27-04
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-27-04
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-27-04
ETIM番号、バージョン7.0EC002549
ETIM番号、バージョン6.0EC002549
一般データ
規格EN IEC 61496-1EN IEC 61496-2
筐体材質アルミニウム
応答時間、最大50ms
総重量1,550g
一般データ - 仕様
リセットインターロック(手動リセット)Yes
光軸コード化利用可能 Yes
一体型システム診断、状態 Yes
一体型システム診断Yes
安全接点数2
光軸の数24
安全性評価
規定EN IEC 61508EN ISO 13849-1
パフォーマンスレベル、最大e
カテゴリー4
PFH値1.26 x 10⁻⁸/h
安全インテグリティレベル (SIL), 安全度水準に適合3
ミッションタイム 20年
機械的データ
試験体に対する検出能力@v = 1.6 m/s30mm
保護領域の高さ684mm
範囲、保護領域、最小0.2m
範囲, 保護領域, 最大3.5m
レーザーダイオードの波長880nm
機械的データ - 電気機械式
ケーブルの長さ5m
接続コネクター
端子コネクター、受信者コネクター M8,4-芯付きケーブル
端子, コネクター, 送信機コネクター M8,4-芯付きケーブル
接続可能なケーブルの長さ、最大100m
機械的データ - 寸法
センサー長20mm
センサーの幅12mm
センサーの高さ916mm
環境条件
保護等級IPIP65
使用周囲温度+0 ... +50 °C
保管および輸送温度-10 ... +70 °C
保護等級III
電気的データ
開閉電圧 OSSD、HIGH信号24V
受信機の消費電力4W
送信機の消費電力4W
Electrical data - Safety digital outputs
出力電流、(フェイルセーフ出力)、最大4A
制御エレメントのデザインPNP型
納入品目
納入時同梱エミッター + 受信機、取付アングル
アクセサリー
推奨セーフティスイッチNSR-0605
Note
注記 (一般)Im In case of failure (interruption of the 0 V supply) the maximum leakage current is 1 mA.
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/08/16 15:48