SLC240COM-ER-0650-30
製品タイプの説明: SLC240COM-ER(1)-(2) |
(1) | |
0330 | 保護領域の高さ 330 mm |
0410 | 保護領域の高さ 410 mm |
0490 | 保護領域の高さ 490 mm |
0570 | 保護領域の高さ 570 mm |
0650 | 保護領域の高さ 650 mm |
0730 | 保護領域の高さ 730 mm |
0810 | 保護領域の高さ 810 mm |
0890 | 保護領域の高さ 890 mm |
0970 | 保護領域の高さ 970 mm |
1050 | 保護領域の高さ 1050 mm |
1130 | 保護領域の高さ 1130 mm |
1210 | 保護領域の高さ 1210 mm |
1290 | 保護領域の高さ 1290 mm |
1370 | 保護領域の高さ 1370 mm |
1450 | 保護領域の高さ 1450 mm |
1530 | 保護領域の高さ 1530 mm |
1610 | 保護領域の高さ 1610 mm |
1690 | 保護領域の高さ 1690 mm |
1770 | 保護領域の高さ 1770 mm |
1850 | 保護領域の高さ 1850 mm |
1930 | 保護領域の高さ 1930 mm |
(2) | |
14 | 分解能 14 mm |
30 | 分解能 30 mm |
35 | 分解能 35 mm |
- IEC 61496-1に従った安全型式2
- 使用者が使い易い補助具なしのパラメーター化
- (EMC、溶接スパークなど)妨害源時の信頼性のある安全コンセプト
- 高性能なプロセスの安全性
- 立上げ補助内蔵
注文データ
製品タイプの説明 |
SLC240COM-ER-0650-30 |
部品番号(注文番号) |
103016162 |
EAN(欧州部品番号) |
4030661507231 |
eCl@ss番号、バージョン12.0 |
27-27-27-04 |
eCl@ss番号、バージョン11.0 |
27-27-27-04 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
27-27-27-04 |
ETIM番号、バージョン7.0 |
EC002549 |
ETIM番号、バージョン6.0 |
EC002549 |
認証
|
cULus |
一般データ
規格 |
EN IEC 61496-2 EN IEC 61496-1 |
注意(ソフトウェアバージョン) |
as of 2017 Version 1.0 |
マスターまたはスレーブ機能 |
Yes |
ハウジング 材質 |
アルミニウム |
応答時間、最大 |
10 ms |
総重量 |
1,140 g |
EN 12198-1に準拠した放射線放出レベル |
Category 0 |
EN 62471によるランプシステムのリスクグループ分類 |
free group |
一般データ - 仕様
カスケード可能 |
Yes |
リセットインターロック(手動リセット) |
Yes |
非表示機能 |
Yes |
一体型システム診断、状態 |
Yes |
一体型システム診断 |
Yes |
フェイルセーフデジタル出力の数 |
2 |
光軸の数 |
32 |
安全性評価
規定 |
EN ISO 13849-1 EN IEC 62061 |
パフォーマンスレベル、最大 |
c |
カテゴリー |
2 |
PFH値 |
8.05 x 10⁻⁹ /h |
安全インテグリティレベル (SIL), 安全度水準に適合 |
1 |
ミッションタイム |
20 年 |
IEC 61496-1に準拠した安全タイプ |
2 |
機械的データ
試験体に対する検出能力@v = 1.6 m/s |
30 mm |
保護領域の高さ |
650 mm |
範囲、保護領域、最小 |
0.3 m |
範囲, 保護領域, 最大 |
12 m |
レーザーダイオードの波長 |
880 nm |
機械的データ - 電気機械式
接続 |
コネクター |
端子コネクター、受信者 |
コネクタープラグ M12, 5芯 |
端子, コネクター, 送信機 |
コネクタープラグ M12, 4芯 |
接続可能なケーブルの長さ、最大 |
100 m |
機械的データ - 寸法
センサー長 |
33 mm |
センサーの幅 |
27.8 mm |
センサーの高さ |
691 mm |
環境条件
保護等級 |
IP67 |
使用周囲温度 |
-10 ... +50 °C |
保管および輸送温度 |
-25 ... +70 °C |
耐振動 |
10 … 55 Hz |
耐衝撃 |
10 g, 16 ms, to EN 60028-2-29 |
保護等級 |
III |
電気的データ
動作電圧 |
24 VDC -10 % / +10 % |
|
定格動作電圧 |
24 VDC |
|
定格動作電流、送信器 |
200 mA |
|
|
700 mA |
Electrical data - Control inputs
指定、制御入力 |
Reset and Test |
スイッチングのしきい値 |
24 V (HIGH) 0 V (LOW) |
手動スタートの作動時間 |
100 … 1500 ms |
Electrical data - Safety digital outputs
指定、安全出力 |
OSSD 1 and OSSD 2 |
出力電流、(フェイルセーフ出力)、最大 |
0.25 A |
制御エレメントのデザイン |
OSSD, short-circuit proof, p-type |
残留電流 lr, 最大 |
1 mA |
テストパルス間隔、標準 |
750 ms |
テストパルス幅、最大 |
0.15 ms |
分類 ZVEI CB24I、ソース |
C2 |
分類 ZVEI CB24I、シンク |
C1 C2 |
負荷容量、最大 |
0.05 µF |
負荷インダクタンス、最大 |
2 H |
注記 |
The load inductance generates an induced voltage during the switch-off, which compromises the downstream components (sparkquenching element). |
切替電圧 |
15 … 26.4 V (HIGH) 0 … 2 V (LOW) |
注記 |
According to EN 61131-2 |
注記 |
In case of failure, the leakage current flows to the OSSD cable. The downstream control element must recognise this state as LOW. A safety PLC must detect this state. |
LED状態表示 - LED 01
LEDの状態 |
OSSD ON, OSSD OFF, Restart interlock, Error, Parameter setting, Alignment kit, Indication of signal quality |
LEDの位置 |
Receiver |
ピン配列
接続 |
Receiver |
ピン 1 |
24 VDC power supply |
ピン 2 |
OSSD 1 Safety output 1 |
ピン 3 |
0 VDC Power supply |
ピン 4 |
OSSD 2 Safety output 2 |
ピン 5 |
Reset Restart interlock (manual reset) |
接続 |
Emitter |
ピン 1 |
24 VDC power supply |
ピン 2 |
Test Test input |
ピン 3 |
0 VDC power supply |
ピン 4 |
Slave Series wiring |
納入品目
納入時同梱 |
Kit with 2 mounting angles |
アクセサリー
推奨セーフティスイッチ |
SRB-E 301 |
言語フィルター
データシート
Operating instructions and Declaration of conformity
UL Certificate
Brochure
SISTEMA-VDMA library
Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください
Product picture (catalogue individual photo)
Dimensional drawing basic component
Wiring example
Contact arrangement
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | Safety Control GmbH Am Industriepark 2a 84453 Mühldorf / Inn Germany |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | SLC240COM SLG240COM |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Safety light curtain / safety light grid |
Relevant Directives: | Machinery Directive | 2006/42/EC |
EMC-Directive | 2014/30/EU | |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 61496-1:2013 EN 61496-2:2013 EN ISO 13849-1:2015 EN 62061:2005 + A1:2013 |
Notified body for Type Examination: | TÜV NORD CERT GmbH Langemarckstr. 20, 45141 Essen ID n°: 0044 |
EC-Type Examination Certificate: | 44 205 16 019909 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Mühldorf, July 10, 2017 |
![]() | ![]() |
Authorised signature Klaus Schuster Managing Director | Authorised signature Christian Spranger Managing Director |
シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2025/09/19 3:59