SLC440AS
SLC440AS-ER-0410-14
SLC440AS-ER-0410-14
品番:
103007450
製品詳細
分解能 14 mm
範囲 0,3 m … 7 m
IEC 61496-1に従った安全型式4
内蔵ASインターフェース
保護領域高さ 170 mm - 1770 mm
設定可能なブランキング機能
内蔵された状態表示
ウォッチリストに追加します。
比較する
製品に関するお問い合わせ
型式記号