SLC440AS-ER-0650-30
品番:103007471

製品詳細
- 分解能 30 mm
- 範囲 0,3 m … 10 m
- IEC 61496-1に従った安全型式4
- 内蔵ASインターフェース
- 保護領域高さ 170 mm - 1770 mm
- 設定可能なブランキング機能
- 内蔵された状態表示
注文データ
製品タイプの説明SLC440AS-ER-0650-30
部品番号(注文番号)103007471
EAN(欧州部品番号)4030661449623
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-27-04
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-27-04
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-27-04
ETIM番号、バージョン7.0EC002549
ETIM番号、バージョン6.0EC002549
認証
証明書ASi-SaWcULus
一般データ
規格CLC/TS 61496-2EN 50295EN IEC 61496-1EN IEC 62061EN ISO 13849-1
作動原理光電子工学
筐体材質アルミニウム
応答時間、最大13ms
総重量1,230g
一般データ - 仕様
安全機能Yes
非表示機能Yes
7セグメント表示Yes
一体型システム診断、状態 Yes
光軸の数32
安全性評価
規定EN IEC 62061
パフォーマンスレベル、最大e
カテゴリー4
PFH値5.17 x 10⁻⁹/h
安全インテグリティレベル (SIL), 安全度水準に適合3
ミッションタイム 20年
IEC 61496-1に準拠した安全タイプ4
機械的データ
試験体に対する検出能力@v = 1.6 m/s30mm
保護領域の高さ650mm
範囲、保護領域、最小0.3m
範囲, 保護領域, 最大10m
レーザーダイオードの波長880nm
機械的データ - 電気機械式
接続コネクター
端子コネクター、受信者コネクタープラグ M12, 5芯
端子, コネクター, 送信機コネクタープラグ M12, 4芯
機械的データ - 寸法
受信機の高さ783mm
センサー長33mm
センサーの幅27.8mm
センサーの高さ(送信機)763mm
環境条件
保護等級IPIP67
使用周囲温度-10 ... +50 °C
保管および輸送温度-25 ... +70 °C
耐振動10 ~ 55 Hz、振幅 0.35 mm
耐衝撃10 g / 16 ms
保護等級III
環境条件 - 絶縁値
定格絶縁電圧 Ui32 VDC
定格インパルス耐電圧 Uimp0.8kV
過電圧カテゴリーIII
汚染度2
電気的データ - ASインターフェース
定格動作電圧18 ... 31.6 VDC (極性反転に対する保護)
消費電流 ASi、最大50mA
Electrical data - AS-Interface specification
AS-i 仕様Safety-Slave
AS-i バージョン V 3.0
AS-i プロファイル S-0.B.F.E
AS-i 入力、チャンネル 1Data bits DI 0 / DI 1 = dynamic code transmission
AS-i 入力、チャンネル 2Data bits DI 2 / DI 3 = dynamic code transmission
AS-i 出力、DO 0 ~ DO 3No Function
AS-i パラメータービット、P0No function
AS-i パラメータービット、P1Low beam quality
AS-i パラメータービット、P2No function
AS-i パラメータービット、P3Internal device error (FID)
注記 (AS-i パラメータービット)FID: periphery errorSet the parameter outputs to "1111" (0xF)
AS-i 入力ユニットアドレス0
注記 (AS-i 入力ユニットアドレス)Preset to address 0, can be changed through AS-interface bus master or hand-held programming device
電気的データ - 補助電圧
動作電圧24 VDC -15 % / +10 % (PELV電源により安定化)
消費電力、受信機150mA
消費電力、送信機 75mA
定格動作電圧24VDC
ヒューズ定格 4A
状態表示
注記 (LED切り替え状態表示)(1) green/red LED (AS-i duo LED): Supply voltage / communication error / slave address = 0 / periphery error detected
Note
補助DC電圧に注意PELV電源により安定化
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/07/20 21:17