SLC440AS-ER-0890-30 | Schmersal - The DNA of Safety
More
SLC440AS
SLC440AS-ER-0890-30
SLC440AS-ER-0890-30
品番:
103007489
製品詳細
分解能 30 mm
範囲 0,3 m … 10 m
IEC 61496-1に従った安全型式4
内蔵ASインターフェース
保護領域高さ 170 mm - 1770 mm
設定可能なブランキング機能
内蔵された状態表示
ウォッチリストに追加します。
比較する
製品に関するお問い合わせ
型式記号