SLC445-ER-0170-30-01
品番:103005403

製品詳細
- 多機能の
- IEC 61496-1に従った安全型式4
- 立上げ補助内蔵
- 内蔵コンタクタ制御
- 使用者が使い易い補助具なしのパラメーター化
注文データ
製品タイプの説明SLC445-ER-0170-30-01
部品番号(注文番号)103005403
EAN(欧州部品番号)4030661436166
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-27-04
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-27-04
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-27-04
ETIM番号、バージョン7.0EC002549
ETIM番号、バージョン6.0EC002549
認証
証明書cULusTÜV
一般データ
規格CLC/TS 61496-2EN IEC 61496-1
注意(ソフトウェアバージョン)as of 2024 Version 1.0
筐体材質アルミニウム
応答時間、最大10ms
総重量580g
EN 12198-1に準拠した放射線放出レベルCategory 0
EN 62471によるランプシステムのリスクグループ分類free group
一般データ - 仕様
ミューティング機能Yes
オーバーライドYes
クロック制御可能 Yes
リセットインターロック(手動リセット)Yes
コンタクター制御、内蔵Yes
光軸コード化利用可能 Yes
非表示機能Yes
7セグメント表示Yes
一体型システム診断、状態 Yes
一体型システム診断Yes
解像度の低下 Yes
フェイルセーフデジタル出力の数2
光軸の数8
安全性評価
規定EN IEC 62061EN ISO 13849-1
パフォーマンスレベル、最大e
カテゴリー4
PFH値5.14 x 10⁻⁹/h
安全インテグリティレベル (SIL), 安全度水準に適合3
ミッションタイム 20年
IEC 61496-1に準拠した安全タイプ4
機械的データ
試験体に対する検出能力@v = 1.6 m/s30mm
保護領域の高さ170mm
範囲、保護領域、最小0.3m
範囲, 保護領域, 最大10m
注記Reduction in range by 10% at an ambient temperature of -25°C
レーザーダイオードの波長880nm
機械的データ - 電気機械式
接続コネクター
端子コネクター、受信者コネクターM12, 12芯
端子, コネクター, 送信機コネクタープラグ M12, 4芯
接続可能なケーブルの長さ、最大100m
端子(機械)with metal thread
機械的データ - 寸法
センサー長33mm
センサーの幅27.8mm
センサーの高さ(受信機)261mm
センサーの高さ(送信機)251mm
環境条件
保護等級IPIP67
使用周囲温度-25 ... +50 °C
保管および輸送温度-25 ... +70 °C
耐振動10 … 55 Hz
耐衝撃10 g、16 ms、EN 60028-2-29に準拠
保護等級III
電気的データ
動作電圧24 VDC -10 % / +10 % ((PELV)電源ユニット Imax 2.0 A, EN 60204 に準拠 (停電 ≤ 20 ms))
定格動作電圧24VDC
定格動作電流、送信器200mA
定格動作電流、受信機700mA
電気的データ - 外部機器への電源供給
名称、電源ML
定格動作電圧24VDC
定格使用電流250mA
Electrical data - Control inputs
指定、制御入力S1, S2, MSG 1 and MSG 2
スイッチングのしきい値0 … 2 V (LOW)11 … 30 V (HIGH)
消費電流0 … 2 mA (LOW)3 … 10 mA (HIGH)
手動スタートの作動時間50 … 1500ms
注記signal transmission in case of falling edge
Electrical data - Control inputs EDM
指定、コンタクタ制御EDM(フィードバック回路)D_IN
スイッチングのしきい値0 … 2 V (LOW)11 … 30 V (HIGH)
消費電流0 … 2 mA (LOW)3 … 10 mA (HIGH)
外部機器の反応時間、最大500ms
Electrical data - Safety digital outputs
指定、安全出力OSSD 1とOSSD 2
出力電流、(フェイルセーフ出力)、最大0.25A
制御エレメントのデザインOSSD、短絡防止、p型
残留電流 lr, 最大1mA
テストパルス間隔、標準750ms
テストパルス幅、最大0.1ms
分類 ZVEI CB24I、ソース C3
分類 ZVEI CB24I、シンクC1C2C3
負荷容量、最大2.2µF
負荷インダクタンス、最大2H
注記The load inductance generates an induced voltage during the switch-off, which compromises the downstream components (sparkquenching element).
切替電圧0 … 2 V (LOW)15 … 26.4 V (HIGH)
注記According to EN 61131-2
注記In case of failure, the leakage current flows to the OSSD cable. The downstream control element must recognise this state as LOW. A safety PLC must detect this state.
配線抵抗, 最大2.5Ω
LED状態表示 - LED 01
LEDの状態OSSD ON, OSSD OFF, restart, signal reception, blanking, information
LEDの位置Receiver
LED状態表示 - LED 02
LEDの状態transmitting and status
LEDの位置Emitter
その他のデータ
注意 (アプリケーション)Automatic operation, restart inhibit, double confirmation, contactor control, object blanking (non-changeable position and changeable position), alternative beam coding, muting, cycle, multiple sampling
ピン配列
接続Receiver
ピン 124 VDC power supply
ピン 20 VDC power supply
ピン 3Release S1 Input Release S1
ピン 4OSSD 1 Safety output 1
ピン 5D_OUT Operating Mode
ピン 6OSSD 2 Safety output 2
ピン 7Muting operation: ML Muting lamp
Cyclic mode: not used
Cyclic mode: not used
ピン 8Input Release S2
ピン 9Muting operation: D_IN Input EDM, belt-stop, muting enable
Cyclic mode: D_IN Input EDM
Cyclic mode: D_IN Input EDM
ピン 10Muting operation: MSG 2 Switching input muting sensor group MSG 2
Cyclic mode: MK2 Machine contact 2
Cyclic mode: MK2 Machine contact 2
ピン 11不使用
ピン 12Muting operation: MSG 1 Switching input muting sensor group MSG 1
Cyclic mode: MK1 Machine contact 1
Cyclic mode: MK1 Machine contact 1
接続Emitter
ピン 124 VDC power supply
ピン 2COD1 Coding 1
ピン 30 VDC power supply
ピン 4COD2 Coding 2
納入品目
納入時同梱Kit with 2 mounting angles
アクセサリー
推奨セーフティスイッチSRB-E 301
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/07/25 01:38