SLG 220
SLG 220-E/R0800-03-69-RF
SLG 220-E/R0800-03-69-RF
アーカイブ
品番:
101206637
製品詳細
保護構造 IP69K
保護構造 IP65
IEC 61496-1に従った安全型式2
2-, 3- oder 4光線
範囲 ~ 0,3 m … 30 m
ウォッチリストに追加します。
比較する
型式記号
SLG 220-E/R0800-03-69-RF | Schmersal - The DNA of Safety