SLG440AS-ER-0500-02 | Schmersal - The DNA of Safety
More
SLG440AS
SLG440AS-ER-0500-02
SLG440AS-ER-0500-02
品番:
103007551
製品詳細
保護領域高さ 500 mm
2光線
IEC 61496-1に従った安全型式4
内蔵ASインターフェース
範囲 0,3 m … 12 m
設定可能なブランキング機能
内蔵された状態表示
ウォッチリストに追加します。
比較する
製品に関するお問い合わせ
型式記号