SLG440COM-ER-0500-02
品番:103004060

製品詳細
- IEC 61496-1に従った安全型式4
- 使用者が使い易い補助具なしのパラメーター化
- (EMC、溶接スパークなど)妨害源時の信頼性のある安全コンセプト
- 高性能なプロセスの安全性
- 立上げ補助内蔵
注文データ
製品タイプの説明SLG440COM-ER-0500-02
部品番号(注文番号)103004060
EAN(欧州部品番号)4030661435725
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-27-03
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-27-03
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-27-03
ETIM番号、バージョン7.0EC001832
ETIM番号、バージョン6.0EC001832
認証
証明書cULusTÜV
一般データ
規格CLC/TS 61496-2EN IEC 61496-1EN IEC 61496-2
注意(ソフトウェアバージョン)as of 2024 Version 4.0
筐体材質アルミニウム
応答時間、最大10ms
総重量920g
Bluetooth送信電力、最大2µW
Bluetooth伝送周波数2.400 … 2.483GHz
EN 12198-1に準拠した放射線放出レベルCategory 0
EN 62471によるランプシステムのリスクグループ分類free group
一般データ - 仕様
リセットインターロック(手動リセット)Yes
一体型システム診断、状態 Yes
一体型システム診断Yes
フェイルセーフデジタル出力の数2
光軸の数2
安全性評価
規定EN IEC 62061EN ISO 13849-1
パフォーマンスレベル、最大e
カテゴリー4
PFH値8.05 x 10⁻⁹/h
安全インテグリティレベル (SIL), 安全度水準に適合3
ミッションタイム 20年
IEC 61496-1に準拠した安全タイプ4
機械的データ
試験体に対する検出能力@v = 1.6 m/s500mm
保護領域の高さ500mm
範囲、保護領域、最小0.3m
範囲, 保護領域, 最大12m
レーザーダイオードの波長880nm
機械的データ - 電気機械式
ケーブルの長さ100m
接続コネクター
端子コネクター、受信者コネクタープラグ M12, 5芯
端子, コネクター, 送信機コネクタープラグ M12, 4芯
機械的データ - 寸法
センサー長33mm
センサーの幅27.8mm
センサーの高さ571mm
環境条件
保護等級IPIP67
使用周囲温度-10 ... +50 °C
保管および輸送温度-25 ... +70 °C
耐振動10 … 55 Hz
耐衝撃10 g、16 ms、EN 60028-2-29に準拠
保護等級III
電気的データ
動作電圧24 VDC -20 % / +20 % ((PELV) 供給ユニット Imax 1.0 A, EN 60204 に準拠 (停電 ≤ 20 ms))
定格動作電圧24VDC
定格動作電流、送信器200mA
定格動作電流、受信機700mA
Electrical data - Control inputs
指定、制御入力Release / restart interlock
手動スタートの作動時間100 … 1500ms
Electrical data - Safety digital outputs
指定、安全出力OSSD 1とOSSD 2
出力電流、(フェイルセーフ出力)、最大0.25A
制御エレメントのデザインOSSD、短絡防止、p型
残留電流 lr, 最大1mA
テストパルス間隔、標準750ms
テストパルス幅、最大0.15ms
分類 ZVEI CB24I、ソース C2
分類 ZVEI CB24I、シンクC1C2
負荷容量、最大0.05µF
負荷インダクタンス、最大2H
注記The load inductance generates an induced voltage during the switch-off, which compromises the downstream components (sparkquenching element).
切替電圧0 … 2 V (LOW)15 … 26.4 V (HIGH)
注記According to EN 61131-2
注記In case of failure, the leakage current flows to the OSSD cable. The downstream control element must recognise this state as LOW. A safety PLC must detect this state.
LED状態表示 - LED 01
LEDの状態OSSD ON, OSSD OFF, Restart interlock, Error, Parameter setting, Alignment kit, Indication of signal quality
LEDの位置Receiver
LED状態表示 - LED 02
LEDの状態transmitting and status
LEDの位置Emitter
その他のデータ
注意 (アプリケーション)protective mode/automatic, restart interlock, setting mode
ピン配列
接続Receiver
ピン 124 VDC power supply
ピン 2OSSD 1 Safety output 1
ピン 30 VDC Power supply
ピン 4OSSD 2 Safety output 2
ピン 5Release/restart interlock Acknowledgement restart interlock
接続Emitter
ピン 124 VDC power supply
ピン 2Do not connect a signal (do not wire)
ピン 30 VDC power supply
ピン 4Do not connect a signal (do not wire)
納入品目
納入時同梱Kit with 2 mounting angles
アクセサリー
推奨セーフティスイッチSRB-E 301
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/07/23 18:55