SMS 3 100-100
品番:101138352
アーカイブ

製品詳細
- 注意:納入不可(補充:SMS 4 / SMS 5)
- 外部が堅牢仕様
- モジュール式マット・システム
- 特殊サイズも対応可
- 保全不要
- 100%動作面
- 容易な取り付け
- 滑り止めされた表面
- 耐化学性
- 追加末端抵抗器なし
- 追加床プレート不要
- 4導線ケーブル接続
注文データ
注記 (配信容量)Not available!
製品タイプの説明SMS 3 100-100
部品番号(注文番号)101138352
EAN(欧州部品番号)4030661281193
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-34-02
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-34-02
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-34-02
ETIM番号、バージョン7.0EC002887
ETIM番号、バージョン6.0EC002887
認証
証明書TÜV
一般データ
規格EN ISO 13850
材質抵抗(酸)良いから素晴らしい
表面の材質/表面材料plastisol
応答時間、最大50ms
総重量23,000g
機械的データ
機械寿命, 最小5,000,000操作
注記 (機械的寿命)EC型式検定試験で >> 100万回
作動力, 最大300N
許容された負荷20N/mm2
機械的データ - 電気機械式
ケーブルの長さ6m
接続ケーブル
ケーブル断面積, 最大4 x 0.75 mm²
ワイヤー断面積18AWG
機械的データ - 寸法
長さ1,000mm
幅1,000mm
高さ12mm
環境条件
保護等級IPIP67
保管および輸送温度-20 ... +50 °C
アクセサリー
推奨セーフティスイッチSRB 301HC/R,SRB 301HC/T
注 - 耐薬品性
材質抵抗(水)素晴らしい
材質抵抗(アルコール)良い
材質抵抗(アルデヒド)良いから素晴らしい
材質抵抗(鉱酸)良いから素晴らしい
材質抵抗(有機酸)良いから素晴らしい
材質抵抗(パラフィン)中程度から良い
材質抵抗(油)良い
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/10/03 21:21