SMS 4-470-1570
品番:103009653

製品詳細
- 堅牢な設計
- モジュール式マット・システム
- 特殊サイズも対応可
- 保全不要
- 容易な取り付け
- 滑り止めされた表面
- 耐化学性
- 追加末端抵抗器なし
- 追加床プレート不要
- 4導線ケーブル接続
注文データ
製品タイプの説明SMS 4-470-1570
部品番号(注文番号)103009653
EAN(欧州部品番号)4030661462677
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-34-02
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-34-02
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-34-02
ETIM番号、バージョン7.0EC002887
ETIM番号、バージョン6.0EC002887
認証
証明書cULusTÜV
一般データ
規格EN ISO 13849-1EN ISO 13856-1
表面の材質/表面材料Polyurethane PUR
ショア硬度78 ±5 A
グラム25kg/m2
応答時間、最大25ms
メンテナンス保全不要年1回のメンテナンスを推奨する。
総重量23,000g
一般データ - 仕様
カスケード可能Yes
安全性評価
パフォーマンスレベル、最大d
カテゴリー3
安全インテグリティレベル (SIL), 安全度水準に適合2
ミッションタイム 20年
注意 (カテゴリ)To max. 52,000 switching cycles/year with max. 60% contact load; deviating applications on request.
機械的データ
機械寿命, 最小1,000,000操作
作動力150N
注記 (作動力)With round body Ø 80mm
非アクティブ・ボーダー16mm
機械的データ - 電気機械式
ケーブルの長さ6m
接続ケーブル
ケーブルワイヤーの数4
ワイヤー断面積0.34mm²
ワイヤー断面積22AWG
機械的データ - 寸法
長さ1,570mm
幅470mm
高さ14mm
環境条件
保護等級IPIP65
使用周囲温度+0 ... +55 °C
アクセサリー
推奨セーフティスイッチPROTECT-SELECT-CCSRB 301HC/R,SRB 301HC/TSRB-E-301ST
注 - 耐薬品性
材質抵抗(水)抵抗する
材質抵抗(10% 酸)抵抗する
材質抵抗(10% 灰汁)抵抗する
材質抵抗(ガソリン)抵抗する
材質抵抗(油)抵抗する
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/08/15 06:45