SMS 4-EV
品番:101208379

注文データ
製品タイプの説明SMS 4-EV
部品番号(注文番号)101208379
EAN(欧州部品番号)4030661380254
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-34-02
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-34-02
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-34-02
ETIM番号、バージョン7.0EC002887
ETIM番号、バージョン6.0EC002887
納入品目
納入時同梱1x コーナーコネクター
一般データ
総重量25g
機械的データ - 寸法
長さ82mm
幅82mm
高さ17.8mm
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/11/19 17:51