SMS 4-RS-3000
品番:101209478

注文データ
製品タイプの説明SMS 4-RS-3000
部品番号(注文番号)101209478
EAN(欧州部品番号)4030661383033
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-34-02
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-34-02
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-34-02
ETIM番号、バージョン7.0EC002887
ETIM番号、バージョン6.0EC002887
一般データ
材質アルミニウム
総重量2,500g
機械的データ - 寸法
長さ3,000mm
幅67mm
高さ17.8mm
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/11/01 09:26