コンタクトブリッジ SPEZ 2006
品番:101168210
注文データ
製品タイプの説明コンタクトブリッジ SPEZ 2006
部品番号(注文番号)101168210
EAN(欧州部品番号)4030661639109
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-06-12
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-06-05
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-06-05
ETIM番号、バージョン7.0EC001487
ETIM番号、バージョン6.0EC001487
一般データ
アクチュエーターの材質銀コーティングを施した熱可塑性樹脂付き真鍮
総重量7g
機械的データ
アクチュエーターストレート
機械的データ - 寸法
長さ40mm
幅40mm
深さ9mm
アクセサリー
推奨(製品の組み合わせ)AZ 06AZ 06xAZ 07AZ 08AZ 13AZ 14-1AZ 19
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/11/16 13:32