SRB-E-301MC20
品番:103026799

製品詳細
- カテゴリー4 / PL e及びSIL 3までの アプリケーションに適します
- 1チャンネル又は2チャンネルの信号評価
- リセット / バックチェック回路監視
- 交差短絡監視はオプション
- 3つの安全接点、停止カテゴリー0
注文データ
製品タイプの説明SRB-E-301MC20
部品番号(注文番号)103026799
EAN(欧州部品番号)4030661517285
eCl@ss番号、バージョン12.027-37-18-19
eCl@ss番号、バージョン11.027-37-18-19
eCl@ss番号、バージョン9.027-37-18-19
ETIM番号、バージョン7.0EC001449
ETIM番号、バージョン6.0EC001449
認証
証明書CCCcULusIFA
一般データ
規格EN 60204-1EN 60947-5-1EN 62061EN ISO 13849-1IEC 61508
環境ストレスEN 60068-2-78
Clearances and creepage distancesEN 60664-1
筐体材質グラスファイバー強化熱可塑性樹脂、換気口付き
総重量175g
一般データ - 仕様
電子ヒューズYes
断線検出 Yes
短絡監視Yes
脱着式端子台Yes
スタート入力Yes
バックチェック回路
Yes
自動リセット機能Yes
地絡検出Yes
一体型システム診断、状態 Yes
補助接点数1
LEDの数5
NC接点の数2
安全接点数、STOP 03
安全性評価
規定EN 62061EN ISO 13849-1IEC 61508
停止カテゴリー0
安全性評価 - リレー出力
パフォーマンスレベル、最大e
カテゴリー4
診断範囲(DC)レベル> 99%
PFH6.00 x 10⁻⁹/h
PFDavg value4.00 x 10⁻⁴
安全インテグリティレベル (SIL), 安全度水準に適合3
ミッションタイム 20年
共通原因障害(CCF)、最小65
機械的データ
機械寿命, 最小10,000,000操作
取り付けIEC 60715に基づく標準のDINレールにワンタッチ取り付け
機械的データ - 電気機械式
配線表示EN 60947-1
ケーブル断面積、最小0.2 mm², 単線0.2 mm², 撚線0.25 mm², flexible with ferrule
ケーブル断面積, 最大2.5 mm², flexible with ferrule2.5 mm², 単線2.5 mm², 撚線
クリップの締付トルク0.5Nm
使用可能ケーブルソリッド単線柔軟な
端子(機械)取り外し可能なネジ端子
機械的データ - 寸法
幅22.5mm
高さ98mm
深さ115mm
環境条件
ハウジングの保護等級IP40
取付領域の保護等級IP54
クリップまたは端子の保護等級IP20
使用周囲温度-25 ... +65 °C
保管および輸送温度-40 ... +85 °C
注記 (相対湿度)結露なし
耐振動10 ~ 55 Hz、振幅 0.35 mm
耐衝撃30 g / 11 ms
環境条件 - 絶縁値
過電圧カテゴリーIII
汚染度2
Rated insulation voltage Ui, Safe relay outputs250V
Rated impulse withstand voltage Uimp, Safe relay outputs4kV
電気的データ
周波数範囲50Hz60Hz
動作電圧24 VAC -15 % / +10 %
24 VDC -15 % / +20 %
24 VDC -15 % / +20 %
リップル電圧10%
定格動作電圧24VAC
定格動作電圧24VDC
消費電力2.9W
消費電力5VA
電気的ヒューズ定格、最大1A
接点抵抗, 最大0.1Ω
注意(接点抵抗)新しい状態で
停電時の遮断遅延、最大50ms
「非常停止」時の遮断遅延、最大10ms
Bridging in case of voltage dips, typically40ms
自動リセット時の立ち上がり遅延、最大120ms
リセット時の立ち上がり遅延、通常20ms
開閉頻度、最大0.3Hz
接点材質、電気的Ag-Ni, セルフクリーニング, 強制ガイド式
Protection circuit, externA suitable protective circuit must be provided for inductive loads
Electrical data - Control inputs EDM
指定、コンタクタ制御EDM(フィードバック回路)X2
Current consumption at 24 V10mA
Cable length, maximum1,500 m with 1.5 mm²2,500 m with 2.5 mm²
Conduction resistance, maximum40Ω
Electrical data - Safety digital inputs
指定、安全入力 S12 と S22
24Vの時の消費電流10mA
Cable length, maximum1,500 m with 1.5 mm²2,500 m with 2.5 mm²
Conduction resistance, maximum40Ω
電気的データ - 安全リレー出力
Designation, Safe relay outputs13-14, 23-24 and 33-34
電圧, 使用カテゴリー AC-15230VAC
電流、使用カテゴリー AC-154A
電圧, 使用カテゴリー DC-1324VDC
電流、使用カテゴリーDC-134A
開閉容量、最小10VDC
開閉容量、最小10mA
開閉容量、最大250VAC
開閉容量、最大6A
Fuse rating, Safe relay outputsSafety fuse 6 A slow blowSafety fuse 10 A quick blow
Noteexternal (Ik = 1000 A)to EN 60947-5-1
電気的データ - リレー出力 (補助接点)
Designation, Relay outputs (auxiliary contacts)41-42
開閉容量、最大24VDC
開閉容量、最大1A
Fuse rating, Relay outputs (auxiliary contacts)Safety fuse 1 A slow blowSafety fuse 1.5 A quick blow
電気的データ - 電磁両立性 (EMC)
EMC定格EMC-Directive
状態表示
表示された操作状況Internal operating voltage UiPosition relay K1Position relay K2UB: Supply voltage on
その他のデータ
注意 (アプリケーション)ガードシステムセーフティセンサーセーフティライトカーテンセーフティライトバリアヒンジ式ガードワイヤーロープ式非常停止スイッチ非常停止ボタン
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/10/07 01:30