SRB-E-302ST
品番:103041495

製品詳細
- 1 oder 2チャンネルコントロール
- リセットボタン / 自動リセット
- 2 安全接点, 1 安全出力
- 2 補助出力
注文データ
製品タイプの説明SRB-E-302ST
部品番号(注文番号)103041495
EAN(欧州部品番号)4030661561851
eCl@ss番号、バージョン12.027-37-18-19
eCl@ss番号、バージョン11.027-37-18-19
eCl@ss番号、バージョン9.027-37-18-19
ETIM番号、バージョン7.0EC001449
ETIM番号、バージョン6.0EC001449
認証
証明書CCCcULusTÜV
一般データ
規格EN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
筐体材質グラスファイバー強化熱可塑性樹脂、換気口付き
総重量220g
一般データ - 仕様
断線検出 Yes
短絡監視Yes
脱着式端子台Yes
スタート入力Yes
バックチェック回路
Yes
自動リセット機能Yes
立ち下がり検出でリセットYes
地絡検出Yes
一体型システム診断、状態 Yes
一体型システム診断、エラーコードYes
LEDの数6
NC接点の数4
NO接点の数2
安全接点数、STOP 02
安全デジタル出力の数, Stop 01
信号出力の数、STOP 02
安全性評価
規定EN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
停止カテゴリー0
安全性評価 - リレー出力
パフォーマンスレベル、最大e
カテゴリー4
診断範囲(DC)レベル> 94%
PFH1.25 x 10⁻⁸/h
PFD5.30 x 10⁻⁵
安全インテグリティレベル (SIL), 安全度水準に適合3
ミッションタイム 20年
共通原因障害(CCF)、最小65
安全性評価 - フェイルセーフデジタル出力
パフォーマンスレベル、最大e
カテゴリー4
PFH2.66 x 10⁻⁹/h
PFD2.42 x 10⁻⁵
安全インテグリティレベル (SIL), 安全度水準に適合3
ミッションタイム 20年
機械的データ
機械寿命, 最小10,000,000操作
取り付けEN 60715に基づくDINレールにワンタッチ取り付け
機械的データ - 電気機械式
配線表示IEC/EN 60947-1
ケーブル断面積、最小0.25 mm²
ケーブル断面積, 最大2.5 mm²
クリップの締付トルク0.5Nm
使用可能ケーブルソリッド単線柔軟な
端子(機械)取り外し可能なネジ端子
機械的データ - 寸法
幅22.5mm
高さ98mm
深さ115mm
環境条件
ハウジングの保護等級IP40
取付領域の保護等級IP54
クリップまたは端子の保護等級IP20
使用周囲温度-25 ... +60 °C
保管および輸送温度-40 ... +85 °C
耐振動10 ~ 55 Hz、振幅 0.35 mm
耐衝撃30 g / 11 ms
環境条件 - 絶縁値
定格インパルス耐電圧 Uimp, リレー出力4kV
定格インパルス耐電圧 Uimp, 半導体出力0.8kV
過電圧カテゴリーIII
汚染度2
電気的データ
動作電圧24 VDC -20 % / +20 %
リップル電圧10%
定格動作電圧24VDC
DC最小で制御するための定格AC電圧19.2VDC
定格制御電圧 DCにて、最大28.8VDC
消費電力3W
接点抵抗, 最大0.1Ω
注意(接点抵抗)新しい状態で
停電時の遮断遅延、通常10ms
「非常停止」時の遮断遅延、通常10ms
自動リセット時の立ち上がり遅延、通常150ms
リセット時の立ち上がり遅延、通常150ms
開閉頻度、最大0.3Hz
接点材質、電気的Ag-Ni, セルフクリーニング, 強制ガイド式
Electrical data - Safety digital outputs
電圧降下 Ud、最大0.5V
残留電流 lr, 最大1mA
電圧, 使用カテゴリー DC-1224VDC
電流、使用カテゴリーDC-122A
電圧, 使用カテゴリー DC-1324VDC
電流、使用カテゴリーDC-132A
Electrical data - Safe relay outputs
電圧, 使用カテゴリー AC-15230VAC
電流、使用カテゴリー AC-154A
電圧, 使用カテゴリー DC-1324VDC
電流、使用カテゴリーDC-134A
開閉容量、最小10VDC
開閉容量、最小10mA
開閉容量、最大250VAC
開閉容量、最大6A
電気的データ - デジタル入力
配線抵抗, 最大40Ω
電気的データ - デジタル出力
電圧, 使用カテゴリー DC-1224VDC
電流、使用カテゴリーDC-120.1A
電気的データ - 電磁両立性 (EMC)
EMC定格EMC-Directive
状態表示
表示された操作状況Baustein-StatusFault codesInternal operating voltage Ui
その他のデータ
注意 (アプリケーション)セーフティセンサーセーフティライトカーテンヒンジ式ガードワイヤーロープ式非常停止スイッチ非常停止ボタン
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/11/22 06:16