SRB-E-402FWS-TS-CC
品番:103039352

製品詳細
- 2チャンネルの安全ドア監視
- 2 安全接点, 2 安全出力
- 2 補助出力
- 1つまたは2つのインパルスセンサ付静状況検出
- 追加の静止信号、例えば2番目の入力チャネルとしてのPLC
- 2チャンネル時間監視
注文データ
製品タイプの説明SRB-E-402FWS-TS-CC
部品番号(注文番号)103039352
EAN(欧州部品番号)4030661550909
eCl@ss番号、バージョン12.027-37-18-19
eCl@ss番号、バージョン11.027-37-18-19
eCl@ss番号、バージョン9.027-37-18-19
ETIM番号、バージョン7.0EC001449
ETIM番号、バージョン6.0EC001449
認証
証明書CCCcULusTÜV
一般データ
規格EN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
環境ストレスEN 60068-2-78
筐体材質グラスファイバー強化熱可塑性樹脂、換気口付き
総重量190g
一般データ - 仕様
電子ヒューズYes
断線検出 Yes
短絡監視Yes
脱着式端子台Yes
スタート入力Yes
バックチェック回路
Yes
自動リセット機能Yes
立ち下がり検出でリセットYes
地絡検出Yes
一体型システム診断、状態 Yes
補助接点数1
NC用入力の数4
NO用入力の数2
LEDの数6
安全接点数2
フェイルセーフデジタル出力の数2
信号出力数1
安全性評価
規定EN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
停止カテゴリー0
安全性評価 - リレー出力
パフォーマンスレベル、最大e
カテゴリー4
診断範囲(DC)レベル> 94%
PFH1.25 x 10⁻⁸/h
PFD5.30 x 10⁻⁵
安全インテグリティレベル (SIL), 安全度水準に適合3
ミッションタイム 20年
共通原因障害(CCF)、最小65
安全性評価 - フェイルセーフデジタル出力
パフォーマンスレベル、最大e
カテゴリー4
PFH2.66 x 10⁻⁹/h
PFD2.42 x 10⁻⁵
安全インテグリティレベル (SIL), 安全度水準に適合3
ミッションタイム 20年
機械的データ
機械寿命, 最小10,000,000操作
取り付けEN 60715に基づくDINレールにワンタッチ取り付け
機械的データ - 電気機械式
配線表示IEC 60947-1
ケーブル断面積、最小0.25 mm²
ケーブル断面積, 最大1.5 mm²
使用可能ケーブルソリッド単線柔軟な
端子(機械)脱着式ケージ端子
機械的データ - 寸法
幅22.5mm
高さ98mm
深さ115mm
環境条件
ハウジングの保護等級IP40
取付領域の保護等級IP54
クリップまたは端子の保護等級IP20
使用周囲温度-25 ... +60 °C
保管および輸送温度-40 ... +85 °C
耐振動10 ~ 55 Hz、振幅 0.35 mm
耐衝撃30 g / 11 ms
環境条件 - 絶縁値
定格絶縁電圧 Ui250 V / 50 V
定格インパルス耐電圧 Uimp, リレー出力4kV
定格インパルス耐電圧 Uimp, 半導体出力0.8kV
過電圧カテゴリーIII
汚染度2
電気的データ
動作電圧24 VDC -20 % / +20 %
リップル電圧10%
定格動作電圧24VDC
動作電流150mA
DC最小で制御するための定格AC電圧19.2VDC
定格制御電圧 DCにて、最大28.8VDC
消費電力3W
接点抵抗, 最大0.1Ω
注意(接点抵抗)新しい状態で
停電時の遮断遅延、通常10ms
「非常停止」時の遮断遅延、通常10ms
自動リセット時の立ち上がり遅延、通常150ms
自動起動時のON遅延Adjustable
リセット時の立ち上がり遅延、通常150ms
開閉頻度、最大0.3Hz
接点材質、電気的Ag-Ni, セルフクリーニング, 強制ガイド式
Electrical data - Safety digital outputs
電圧降下 Ud、最大0.5V
残留電流 lr, 最大1mA
電圧, 使用カテゴリー DC-1324VDC
電流、使用カテゴリーDC-132A
電気的データ - 安全リレー出力
電圧, 使用カテゴリー AC-15230VAC
電流、使用カテゴリー AC-154A
電圧, 使用カテゴリー DC-1324VDC
電流、使用カテゴリーDC-134A
開閉容量、最小10VDC
開閉容量、最小10mA
開閉容量、最大250VAC
開閉容量、最大6A
電気的データ - デジタル入力
配線抵抗, 最大40Ω
電気的データ - デジタル出力
電圧, 使用カテゴリー DC-1224VDC
電流、使用カテゴリーDC-120.1A
電気的データ - リレー出力 (補助接点)
開閉容量、最大24VDC
開閉容量、最大1A
電気的データ - 電磁両立性 (EMC)
EMC定格EMC-Directive
状態表示
表示された操作状況Baustein-StatusFault codesInternal operating voltage Ui
その他のデータ
注意 (アプリケーション)ガード監視フェールセーフディレイタイマー安全な静止監視
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/09/30 18:33