SRB031MC-24V/1,1SEC
品番:101190685

製品詳細
- セーフティ磁気スイッチの出力信号処理に適切
- 3 安全出力, STOP 1
- 1 補助出力
- 非常停止コマンド装置、ポジションスイッチ、セーフティインターロックなどの無電圧接点信号処理に適合
- セーフティライトカーテン・ライトグリッドなどポテンシャルのある信号出力処理に適切
注文データ
製品タイプの説明SRB031MC-24V/1,1SEC
部品番号(注文番号)101190685
EAN(欧州部品番号)4250116202256
eCl@ss番号、バージョン12.027-37-18-19
eCl@ss番号、バージョン11.027-37-18-19
eCl@ss番号、バージョン9.027-37-18-19
ETIM番号、バージョン7.0EC001449
ETIM番号、バージョン6.0EC001449
認証
証明書cULusTÜV
一般データ
規格EN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
環境ストレスEN 60068-2-78
筐体材質グラスファイバー強化熱可塑性樹脂、換気口付き
総重量250g
一般データ - 仕様
電子ヒューズYes
断線検出 Yes
短絡監視Yes
スタート入力Yes
バックチェック回路
Yes
自動リセット機能Yes
地絡検出Yes
一体型システム診断、状態 Yes
LEDの数4
NC接点の数2
安全接点数3
信号出力数1
安全性評価
規定EN IEC 61508EN ISO 13849-1
停止カテゴリー01
安全性評価 - リレー出力
パフォーマンスレベル、 Stop 1、 最大d
カテゴリー、Stop 13
診断範囲(DC)レベル、Stop 1> 60%
安全値、PFH値 Stop 12.00 x 10⁻⁷/h
安全インテグリティレベル (SIL), Stop 0, 安全度水準に適合3
ミッションタイム 20年
共通原因障害(CCF)、最小65
機械的データ
機械寿命, 最小10,000,000操作
取り付けEN 60715に基づくDINレールにワンタッチ取り付け
機械的データ - 電気機械式
配線表示IEC/EN 60947-1
ケーブル断面積、最小0.25 mm²
ケーブル断面積, 最大2.5 mm²
クリップの締付トルク0.6Nm
使用可能ケーブルソリッド単線柔軟な
端子(機械)ネジ端子
機械的データ - 寸法
幅22.5mm
高さ100mm
深さ121mm
環境条件
ハウジングの保護等級IP40
取付領域の保護等級IP54
クリップまたは端子の保護等級IP20
使用周囲温度-25 ... +60 °C
保管および輸送温度-40 ... +85 °C
耐振動10 ~ 55 Hz、振幅 0.35 mm
耐衝撃30 g / 11 ms
環境条件 - 絶縁値
定格インパルス耐電圧 Uimp4kV
過電圧カテゴリーIII
汚染度2
電気的データ
周波数範囲50Hz60Hz
動作電圧24 VAC -15 % / +10 %
24 VDC -15 % / +20 %
24 VDC -15 % / +20 %
リップル電圧10%
定格動作電圧24VAC
定格動作電圧24VDC
制御用定格AC電圧、50 Hz、最小20.4VAC
定格制御電圧 AC 50 Hzにて、最大26.4VAC
制御用定格AC電圧、60 Hz、最小20.4VAC
定格制御電圧 AC 60 Hzにて、最大26.4VAC
DC最小で制御するための定格AC電圧20.4VDC
定格制御電圧 DCにて、最大28.8VDC
消費電力2W
消費電力4.9VA
接点抵抗, 最大0.1Ω
注意(接点抵抗)新しい状態で
停電時の遮断遅延、通常1,100ms
「非常停止」時の遮断遅延、通常1,100ms
自動リセット時の立ち上がり遅延、通常100ms
リセット時の立ち上がり遅延、通常100ms
接点材質、電気的AgSn0、Ag-Ni、セルフクリーニング, 強制ガイド式
電気的データ - 安全リレー出力
電圧, 使用カテゴリー AC-15230VAC
電流、使用カテゴリー AC-156A
電圧, 使用カテゴリー DC-1324VDC
電流、使用カテゴリーDC-136A
開閉容量、最小10VDC
開閉容量、最小10mA
開閉容量、最大250VAC
開閉容量、最大8A
電気的データ - デジタル入力
配線抵抗, 最大40Ω
電気的データ - リレー出力 (補助接点)
開閉容量、最大24VDC
開閉容量、最大2A
電気的データ - 電磁両立性 (EMC)
EMC定格EMC-Directive
状態表示
表示された操作状況Internal operating voltage UiPosition relay K1Position relay K2
その他のデータ
注意 (アプリケーション)ガードシステムセーフティセンサーセーフティライトカーテンワイヤーロープ式非常停止スイッチ非常停止ボタン
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/10/17 17:08