SRB101EXi-1A
品番:101196285
アーカイブ

製品詳細
- 自動リセット機能
- 1 安全出力
- インターロック
装置、非常停止コマンド装置の信号処理に適合
注文データ
注記 (配信容量)Not available!
製品タイプの説明SRB101EXi-1A
部品番号(注文番号)101196285
EAN(欧州部品番号)4250116202379
eCl@ss番号、バージョン12.027-37-18-19
eCl@ss番号、バージョン11.027-37-18-19
eCl@ss番号、バージョン9.027-37-18-19
ETIM番号、バージョン7.0EC001449
ETIM番号、バージョン6.0EC001449
認証
証明書ATEXIECExINMETROPESO
防爆
防爆:規則EN 60079-11EN IEC 60079-0EN IEC 60079-15
防爆ゾーン2
防爆 カテゴリー3G
防爆指定D II (2) D [Ex ib Db] IIICD II (2) G [Ex ib Gb] IICD II 3 G Ex nA nC IIC T5 Gc (Installation SRB, in Zone 2)
一般データ
環境ストレスEN 60068-2-78
筐体材質グラスファイバー強化熱可塑性樹脂、換気口付き
総重量230g
一般データ - 仕様
断線検出 Yes
短絡監視Yes
バックチェック回路
Yes
自動リセット機能Yes
地絡検出Yes
一体型システム診断、状態 Yes
補助接点数1
LEDの数5
NC接点の数2
安全接点数1
安全性評価
規定EN IEC 60947-5-1EN IEC 61508EN ISO 13849-1
停止カテゴリー0
安全性評価 - リレー出力
パフォーマンスレベル、 Stop 0、 最大e
カテゴリー、Stop 04
診断カ範囲(DC)レベル、Stop 0≥ 99%
FH値 Stop 02.00 x 10⁻⁸/h
安全インテグリティレベル (SIL), Stop 0, 安全度水準に適合3
ミッションタイム 15年
共通原因障害(CCF)、最小65
機械的データ
機械寿命, 最小10,000,000操作
取り付けEN 60715に基づくDINレールにワンタッチ取り付け
機械的データ - 電気機械式
配線表示IEC/EN 60947-1
ケーブル断面積、最小0.25 mm²
ケーブル断面積, 最大2.5 mm²
クリップの締付トルク0.6Nm
使用可能ケーブルソリッド単線柔軟な
端子(機械)ネジ端子
機械的データ - 寸法
幅22.5mm
高さ100mm
深さ121mm
環境条件
ハウジングの保護等級IP40
取付領域の保護等級IP54
クリップまたは端子の保護等級IP20
使用周囲温度-25 ... +60 °C
保管および輸送温度-40 ... +85 °C
耐振動10 ~ 55 Hz、振幅 0.35 mm
耐衝撃10 g / 11 ms
環境条件 - 絶縁値
定格インパルス耐電圧 Uimp4kV
過電圧カテゴリーIII
汚染度2
電気的データ
動作電圧24 VDC -10 % / +20 %
リップル電圧10%
動作電流57mA
定格動作電圧24VDC
DC最小で制御するための定格AC電圧20.4VDC
定格制御電圧 DCにて、最大28.8VDC
使用カテゴリー AC-15230VAC
使用カテゴリー AC-152A
使用カテゴリー DC-1324VDC
使用カテゴリー DC-132A
消費電力3W
接点抵抗, 最大0.1Ω
注意(接点抵抗)新しい状態で
停電時の遮断遅延、通常20ms
「非常停止」時の遮断遅延、最大20ms
自動リセット時の立ち上がり遅延、通常300ms
リセット時の立ち上がり遅延、通常20ms
接点材質、電気的AgSn0. セルフクリーニング, 強制ガイド式
電気的データ - デジタル入力
配線抵抗, 最大30Ω
電気的データ - 電磁両立性 (EMC)
EMC定格EMC-Directive
その他のデータ
注意 (アプリケーション)ガードシステムセーフティセンサーワイヤーロープ式非常停止スイッチ非常停止ボタン
Note
注記 (一般)Inductive loads (e.g. contactors, relays, etc.) are to be suppressed by means of a suitable circuit.
回路例
注記 (配線図)Automatic start: The automatic start is programmed by connecting the feedback circuit to the terminals X1/X2. If the feedback circuit is not required, establish a bridge.If only one external relay or contactor is used to switch the load, the system can be classified in Control Category 3 to ISO 13849-1, if exclusion of the fault “Failure of the external contactor” can be substantiated and is documented, e.g. by using a reMonitoring 1 guard door(s), each with a magnetic safety sensor of the BNS rangeThe feedback circuit monitors the position of the contactors KA and KB.The wiring diagram is shown with guard doors closed and in de-energised condition.To secure a guard door up to PL e and Category 4
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/10/28 06:25