SRB202MSL
品番:101181998

製品詳細
- ミューティング表示監視
- 2 安全出力, STOP 0
- 2 補助出力
注文データ
製品タイプの説明SRB202MSL
部品番号(注文番号)101181998
EAN(欧州部品番号)4250116202577
eCl@ss番号、バージョン12.027-37-18-19
eCl@ss番号、バージョン11.027-37-18-19
eCl@ss番号、バージョン9.027-37-18-19
ETIM番号、バージョン7.0EC001449
ETIM番号、バージョン6.0EC001449
一般データ
規格EN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
環境ストレスEN 60068-2-78
筐体材質グラスファイバー強化熱可塑性樹脂、換気口付き
総重量400g
一般データ - 仕様
電子ヒューズYes
断線検出 Yes
短絡監視Yes
脱着式端子台Yes
バックチェック回路
Yes
自動リセット機能Yes
供給電圧切断後のリセット Yes
地絡検出Yes
一体型システム診断、状態 Yes
補助接点数2
LEDの数8
NC接点の数2
安全接点数2
安全接点数、STOP 02
信号出力数2
安全性評価
規定EN IEC 60947-5-1EN IEC 61508
停止カテゴリー0
安全性評価 - リレー出力
パフォーマンスレベル、 Stop 0、 最大e
カテゴリー、Stop 04
診断カ範囲(DC)レベル、Stop 0≥ 99%
FH値 Stop 02.00 x 10⁻⁸/h
安全インテグリティレベル (SIL), Stop 0, 安全度水準に適合3
ミッションタイム 20年
共通原因障害(CCF)、最小65
機械的データ
機械寿命, 最小10,000,000操作
取り付けEN 60715に基づくDINレールにワンタッチ取り付け
機械的データ - 電気機械式
配線表示IEC/EN 60947-1
ケーブル断面積、最小0.25 mm²
ケーブル断面積, 最大2.5 mm²
クリップの締付トルク0.6Nm
使用可能ケーブルソリッド単線柔軟な
端子(機械)ネジ端子
機械的データ - 寸法
幅45mm
高さ100mm
深さ121mm
環境条件
ハウジングの保護等級IP40
取付領域の保護等級IP54
クリップまたは端子の保護等級IP20
使用周囲温度-25 ... +45 °C
保管および輸送温度-40 ... +85 °C
耐振動10 ~ 55 Hz、振幅 0.35 mm、± 15 %
耐衝撃30 g / 11 ms
環境条件 - 絶縁値
定格インパルス耐電圧 Uimp4kV
過電圧カテゴリーIII
汚染度2
電気的データ
周波数範囲50Hz60Hz
動作電圧24 VDC -10 % / +20 %
リップル電圧10%
定格動作電圧24VDC
DC最小で制御するための定格AC電圧20.4VDC
定格制御電圧 DCにて、最大28.8VDC
使用カテゴリー DC-1324VDC
使用カテゴリー DC-132A
消費電力5.6W
接点抵抗, 最大0.1Ω
注意(接点抵抗)新しい状態で
停電時の遮断遅延、通常60ms
「非常停止」時の遮断遅延、通常17ms
「非常停止」時の遮断遅延、最大20ms
自動リセット時の立ち上がり遅延、通常200ms
接点材質、電気的AgSn0、Ag-Ni、セルフクリーニング, 強制ガイド式
電気的データ - デジタル入力
配線抵抗, 最大40Ω
電気的データ - 電磁両立性 (EMC)
EMC定格EMC-Directive
状態表示
表示された操作状況Internal operating voltage UiPosition of the muting signalling device LAPosition relay K1Position relay K2Position relay K3Position relay K5
その他のデータ
注意 (アプリケーション)ミューティング機能
Note
注記 (一般)Inductive loads (e.g. contactors, relays, etc.) are to be suppressed by means of a suitable circuit.
回路例
注記 (配線図)(H2) = Feedback circuitF1 = Electronic fuseRelay outputs: Suitable for 2 channel control, for increase in capacity or number of contacts by means of contactors or relays with positive-guided contacts.The control recognises cross-short, cable break and earth leakages in the monitoring circuit.The example shows a 2-channel control of 2 muting sensors and an external master reset button.The wiring diagram is shown with non-actuated muting sensors and in de-energised condition.
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/11/04 07:13