SRB206SQ-230V
品番:101174016
アーカイブ

製品詳細
- 2 安全出力, STOP 0
- 6 補助出力
- 6個の保護装置までの複数評価
- 非常停止コマンド装置、ポジションスイッチ、セーフティインターロックなどの無電圧接点信号処理に適合
注文データ
注記 (配信容量)Not available!
交換品番号101177163
製品タイプの説明SRB206SQ-230V
部品番号(注文番号)101174016
EAN(欧州部品番号)4250116201891
eCl@ss番号、バージョン12.027-37-18-19
eCl@ss番号、バージョン11.027-37-18-19
eCl@ss番号、バージョン9.027-37-18-19
ETIM番号、バージョン7.0EC001449
ETIM番号、バージョン6.0EC001449
認証
証明書cULus
一般データ
規格EN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
環境ストレスEN 60068-2-78
筐体材質グラスファイバー強化熱可塑性樹脂、換気口付き
総重量400g
一般データ - 仕様
電子ヒューズYes
断線検出 Yes
短絡監視Yes
脱着式端子台Yes
スタート入力Yes
バックチェック回路
Yes
自動リセット機能Yes
立ち下がり検出でリセットYes
地絡検出Yes
一体型システム診断、状態 Yes
補助接点数6
LEDの数4
NC接点の数12
安全接点数2
信号出力数6
安全性評価
規定EN IEC 60947-5-1EN IEC 61508
停止カテゴリー0
安全性評価 - リレー出力
パフォーマンスレベル、 Stop 0、 最大d
カテゴリー、Stop 03
診断カ範囲(DC)レベル、Stop 0> 60%
FH値 Stop 02.00 x 10⁻⁷/h
安全インテグリティレベル (SIL), Stop 0, 安全度水準に適合2
ミッションタイム 20年
共通原因障害(CCF)、最小65
機械的データ
機械寿命, 最小10,000,000操作
取り付けEN 60715に基づくDINレールにワンタッチ取り付け
機械的データ - 電気機械式
配線表示IEC/EN 60947-1
ケーブル断面積、最小0.25 mm²
ケーブル断面積, 最大2.5 mm²
クリップの締付トルク0.6Nm
使用可能ケーブルソリッド単線柔軟な
端子(機械)ネジ端子
機械的データ - 寸法
幅45mm
高さ100mm
深さ121mm
環境条件
ハウジングの保護等級IP40
取付領域の保護等級IP54
クリップまたは端子の保護等級IP20
使用周囲温度-25 ... +45 °C
保管および輸送温度-40 ... +85 °C
耐振動10 ~ 55 Hz、振幅 0.35 mm、± 15 %
耐衝撃30 g / 11 ms
環境条件 - 絶縁値
定格インパルス耐電圧 Uimp4kV
過電圧カテゴリーIII
汚染度2
電気的データ
周波数範囲50Hz60Hz
動作電圧48 ... 240 VAC
電圧範囲のタイプAC
定格動作電圧48 ... 240 VAC
動作電流275mA
制御用定格AC電圧、50 Hz、最小48VAC
定格制御電圧 AC 50 Hzにて、最大240VAC
制御用定格AC電圧、60 Hz、最小48VAC
定格制御電圧 AC 60 Hzにて、最大240VAC
使用カテゴリー AC-15230VAC
使用カテゴリー AC-156A
使用カテゴリー DC-1324VDC
使用カテゴリー DC-136A
消費電力6.8W
接点抵抗, 最大0.1Ω
注意(接点抵抗)新しい状態で
「非常停止」時の遮断遅延、最大30ms
リセット時の立ち上がり遅延、通常50ms
接点材質、電気的AgCdO, セルフクリーニング, 強制ガイド式
電気的データ - デジタル入力
配線抵抗, 最大40Ω
電気的データ - 電磁両立性 (EMC)
EMC定格EMC-Directive
状態表示
表示された操作状況Internal operating voltage UiPosition relay K1Position relay K2
その他のデータ
注意 (アプリケーション)ガードシステムワイヤーロープ式非常停止スイッチ非常停止ボタン
Note
注記 (一般)Inductive loads (e.g. contactors, relays, etc.) are to be suppressed by means of a suitable circuit.
回路例
注記 (配線図)A single failure in the sensors does not cause the safety to be lostAutomatic start: The automatic start is programmed by connecting the feedback circuit to the terminals X1/X3. If the feedback circuit is not required, establish a bridge.If more guard doors are monitored, they must be connected according to the wiring tableIf the single failure occurs, the safety function will be maintained. Some, although not all, errors will be recognised. An accumulation of unrecognised errors could cause the safety function to be lost.Input level: The example shows a 2-channel control of a guard door monitoring with two position switches, whereof one with positive break, external reset button (R); cross-wire monitoring and feedback circuit (H2)Relay outputs: Suitable for 2 channel control, for increase in capacity or number of contacts by means of contactors or relays with positive-guided contacts.The control recognises cross-short, cable break and earth leakages in the monitoring circuit.The wiring diagram is shown with guard doors closed and in de-energised condition.
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/09/14 05:32