SRB219IT-24VAC/DC
品番:101158208
アーカイブ

製品詳細
- 複数診断・視覚化に対する多機能セーフティリレーユニット
- セーフティ磁気スイッチの出力信号処理に適切
- 非常停止コマンド装置、ポジションスイッチ、セーフティインターロックなどの無電圧接点信号処理に適合
- セーフティライトカーテン・ライトグリッドなどポテンシャルのある信号出力処理に適切
- 1 + 8 補助出力
- 2 安全出力, STOP 0;
1 安全出力, STOP 1 (調整可 1 … 30 S)
注文データ
注記 (配信容量)Not available!
交換品番号101159512
製品タイプの説明SRB219IT-24VAC/DC
部品番号(注文番号)101158208
EAN(欧州部品番号)4250116201570
eCl@ss番号、バージョン12.027-37-18-19
eCl@ss番号、バージョン11.027-37-18-19
eCl@ss番号、バージョン9.027-37-18-19
ETIM番号、バージョン7.0EC001449
ETIM番号、バージョン6.0EC001449
認証
証明書cULus
一般データ
規格EN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
環境ストレスEN 60068-2-78
筐体材質グラスファイバー強化熱可塑性樹脂、換気口付き
総重量360g
一般データ - 仕様
電子ヒューズYes
断線検出 Yes
短絡監視Yes
脱着式端子台Yes
スタート入力Yes
バックチェック回路
Yes
自動リセット機能Yes
立ち下がり検出でリセットYes
地絡検出Yes
一体型システム診断、状態 Yes
補助接点数1
LEDの数7
NC接点の数2
数、信号機能付き遅延のない半導体出力の数7
信号機能付き遅延半導体出力の数。1
安全接点数3
信号出力数8
安全性評価
規定EN IEC 60947-5-1EN IEC 61508
停止カテゴリー01
安全性評価 - リレー出力
パフォーマンスレベル、 Stop 0、 最大e
パフォーマンスレベル、 Stop 1、 最大d
カテゴリー、Stop 04
カテゴリー、Stop 13
診断カ範囲(DC)レベル、Stop 0≥ 99%
診断範囲(DC)レベル、Stop 1> 60%
FH値 Stop 02.00 x 10⁻⁸/h
安全値、PFH値 Stop 12.00 x 10⁻⁷/h
安全インテグリティレベル (SIL), Stop 0, 安全度水準に適合3
安全インテグリティレベル (SIL), Stop 1, 安全度水準に適合2
ミッションタイム 20年
共通原因障害(CCF)、最小65
機械的データ
機械寿命, 最小10,000,000操作
取り付けEN 60715に基づくDINレールにワンタッチ取り付け
機械的データ - 電気機械式
配線表示IEC/EN 60947-1
ケーブル断面積、最小0.25 mm²
ケーブル断面積, 最大2.5 mm²
クリップの締付トルク0.6Nm
使用可能ケーブルソリッド単線柔軟な
端子(機械)ネジ端子
機械的データ - 寸法
幅45mm
高さ100mm
深さ121mm
環境条件
ハウジングの保護等級IP40
取付領域の保護等級IP54
クリップまたは端子の保護等級IP20
使用周囲温度-25 ... +45 °C
保管および輸送温度-40 ... +85 °C
耐振動10 ~ 55 Hz、振幅 0.35 mm、± 15 %
耐衝撃30 g / 11 ms
環境条件 - 絶縁値
定格インパルス耐電圧 Uimp4kV
過電圧カテゴリーIII
汚染度2
電気的データ
周波数範囲50Hz60Hz
動作電圧24 VAC -15 % / +10 %
24 VDC -15 % / +20 %
24 VDC -15 % / +20 %
リップル電圧10%
定格動作電圧24VAC
定格動作電圧24VDC
動作電流200mA
制御用定格AC電圧、50 Hz、最小20.4VAC
定格制御電圧 AC 50 Hzにて、最大26.4VAC
制御用定格AC電圧、60 Hz、最小20.4VAC
定格制御電圧 AC 60 Hzにて、最大26.4VAC
DC最小で制御するための定格AC電圧20.4VDC
定格制御電圧 DCにて、最大28.8VDC
消費電力4.4W
消費電力5.2VA
接点抵抗, 最大0.1Ω
注意(接点抵抗)新しい状態で
「非常停止」時の遮断遅延、最大15ms
自動リセット時の立ち上がり遅延、通常60ms
リセット時の立ち上がり遅延、通常200ms
接点材質、電気的AgSn0. セルフクリーニング, 強制ガイド式
電気的データ - デジタル入力
配線抵抗, 最大40Ω
電気的データ - 電磁両立性 (EMC)
EMC定格EMC-Directive
状態表示
表示された操作状況Internal operating voltage UiPosition relay K1Position relay K2Position relay K3Position relay K5
その他のデータ
注意 (アプリケーション)ガードシステムセーフティセンサーセーフティライトカーテンワイヤーロープ式非常停止スイッチ非常停止ボタン
Note
注記 (一般)Inductive loads (e.g. contactors, relays, etc.) are to be suppressed by means of a suitable circuit.
回路例
注記 (配線図)"Start function / Reset button: The function "trailing edge" is programmed by means of the "AF" switch located underneath the housing cover (switch position = 1). The automatic start is programmed by bridging terminals X3/X5 and by switching the "AF" switConnect potential p-type outputs of safety light grids/curtains to S12/S22. The devices must have the same reference potential.Early switch-off of time delay: The drop-out delay time can be ended early via the input RT. The input RT makes it possible to "switch off" the time-delayed enabling circuit 37/38 before the set time has elapsed."F1 = Hybrid fuseF2 = Fuse for signalling outputsFor 1-channel control, connect NC contact to S11/S12 and bridge S21/S22 + S31/S32For 2-channel control with cross-wire monitoring, connect the NC contact to S11/S12 and S31/S32 and bridge S21/S22Input level: The example shows a 2-channel control of a guard door monitoring with two position switches, whereof one with positive break, external reset button (R) and feedback circuit (H2). (example without cross-wire monitoring)Relay outputs: Suitable for 2 channel control, for increase in capacity or number of contacts by means of contactors or relays with positive-guided contacts.Setting of the drop-out delay time is carried out by means of a potentiometer from the front of the enclosure.The control system recognises wire-breakage and earth faults in the monitoring circuit.The ISD tables (Intergral System Diagnostics) for analysis of the fault indications and their causes are shown in the appendix.The wiring diagram is shown with guard doors closed and in de-energised condition.Time delay: The time-delayed safety enable 37/38 is adjustable for 1 to 30 seconds drop-out delay (see setting intructions).
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/10/28 22:54