SRB301ST 230V
品番:101170099

製品詳細
- 非常停止コマンド装置、ポジションスイッチ、セーフティインターロックなどの無電圧接点信号処理に適合
- 3 安全出力, STOP 0
- 1 補助出力
注文データ
交換品番号101177167
製品タイプの説明SRB301ST 230V
部品番号(注文番号)101170099
EAN(欧州部品番号)4250116201822
eCl@ss番号、バージョン12.027-37-18-19
eCl@ss番号、バージョン11.027-37-18-19
eCl@ss番号、バージョン9.027-37-18-19
ETIM番号、バージョン7.0EC001449
ETIM番号、バージョン6.0EC001449
認証
証明書CCCcULusTÜV
一般データ
規格EN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
環境ストレスEN 60068-2-78
筐体材質グラスファイバー強化熱可塑性樹脂、換気口付き
総重量250g
一般データ - 仕様
電子ヒューズYes
断線検出 Yes
脱着式端子台Yes
スタート入力Yes
バックチェック回路
Yes
自動リセット機能Yes
立ち下がり検出でリセットYes
地絡検出Yes
一体型システム診断、状態 Yes
補助接点数1
LEDの数3
NC接点の数2
安全接点数3
安全性評価
規定EN IEC 60947-5-1EN IEC 61508
停止カテゴリー0
安全性評価 - リレー出力
パフォーマンスレベル、最大e
カテゴリー4
診断範囲(DC)レベル> 99%
PFH2.00 x 10⁻⁸/h
安全インテグリティレベル (SIL), 安全度水準に適合3
ミッションタイム 20年
共通原因障害(CCF)、最小65
機械的データ
機械寿命, 最小10,000,000操作
取り付けEN 60715に基づくDINレールにワンタッチ取り付け
機械的データ - 電気機械式
配線表示IEC/EN 60947-1
ケーブル断面積、最小0.25 mm²
ケーブル断面積, 最大2.5 mm²
クリップの締付トルク0.6Nm
使用可能ケーブルソリッド単線柔軟な
端子(機械)ネジ端子
機械的データ - 寸法
幅22.5mm
高さ100mm
深さ121mm
環境条件
ハウジングの保護等級IP40
取付領域の保護等級IP54
クリップまたは端子の保護等級IP20
使用周囲温度-25 ... +45 °C
保管および輸送温度-40 ... +85 °C
耐振動10 ~ 55 Hz、振幅 0.35 mm
耐衝撃30 g / 11 ms
環境条件 - 絶縁値
定格インパルス耐電圧 Uimp4kV
過電圧カテゴリーIII
汚染度2
電気的データ
周波数範囲50Hz60Hz
動作電圧48 ... 240 VAC
電圧範囲のタイプAC
定格動作電圧48 ... 240 VAC
制御用定格AC電圧、50 Hz、最小48VAC
定格制御電圧 AC 50 Hzにて、最大240VAC
制御用定格AC電圧、60 Hz、最小48VAC
定格制御電圧 AC 60 Hzにて、最大240VAC
消費電力2.8VA
接点抵抗, 最大0.1Ω
注意(接点抵抗)新しい状態で
停電時の遮断遅延、通常80ms
「非常停止」時の遮断遅延、通常20ms
自動リセット時の立ち上がり遅延、通常100ms
リセット時の立ち上がり遅延、通常20ms
接点材質、電気的AgSn0. セルフクリーニング, 強制ガイド式
電気的データ - 安全リレー出力
電圧, 使用カテゴリー AC-15230VAC
電流、使用カテゴリー AC-156A
電圧, 使用カテゴリー DC-1324VDC
電流、使用カテゴリーDC-136A
開閉容量、最小10VDC
開閉容量、最小10mA
開閉容量、最大250VAC
開閉容量、最大8A
電気的データ - デジタル入力
配線抵抗, 最大40Ω
電気的データ - デジタル出力
電圧, 使用カテゴリー DC-1224VDC
電流、使用カテゴリーDC-120.1A
電気的データ - リレー出力 (補助接点)
開閉容量、最大24VDC
開閉容量、最大2A
電気的データ - 電磁両立性 (EMC)
EMC定格EMC-Directive
状態表示
表示された操作状況Position relay K1Position relay K2
その他のデータ
注意 (アプリケーション)ガードシステムワイヤーロープ式非常停止スイッチ非常停止ボタン
Note
注記 (一般)Inductive loads (e.g. contactors, relays, etc.) are to be suppressed by means of a suitable circuit.
回路例
注記 (配線図)Automatic start: The automatic start is programmed by connecting the feedback circuit to the terminals S12/X3. If the feedback circuit is not required, establish a bridge.For 1-channel control, connect NC contact to S11/S12 and bridge S12/S22Input level: The example shows a 2-channel control of a guard door monitoring with two position switches, whereof one with positive break, external reset button (R) and feedback circuit (H2).Relay outputs: Suitable for 2 channel control, for increase in capacity or number of contacts by means of contactors or relays with positive-guided contacts.The control recognises cable break in the monitoring circuit.The wiring diagram is shown with guard doors closed and in de-energised condition.
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/09/08 21:17