SRB301X1
品番:101182835

製品詳細
- 非常停止コマンド装置、ポジションスイッチ、セーフティインターロックなどの無電圧接点信号処理に適合
- 3 安全出力, STOP 0
- 1 補助出力
注文データ
交換品番号101188430
製品タイプの説明SRB301X1
部品番号(注文番号)101182835
EAN(欧州部品番号)4250116202140
eCl@ss番号、バージョン12.027-37-18-19
eCl@ss番号、バージョン11.027-37-18-19
eCl@ss番号、バージョン9.027-37-18-19
ETIM番号、バージョン7.0EC001449
ETIM番号、バージョン6.0EC001449
注意生産終了製品
認証
証明書cULus
一般データ
規格EN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
環境ストレスEN 60068-2-78
筐体材質グラスファイバー強化熱可塑性樹脂、換気口付き
総重量220g
一般データ - 仕様
電子ヒューズYes
断線検出 Yes
スタート入力Yes
バックチェック回路
Yes
自動リセット機能Yes
地絡検出Yes
一体型システム診断、状態 Yes
補助接点数1
LEDの数3
NC接点の数1
安全接点数3
安全性評価
規定EN IEC 60947-5-1EN IEC 61508
停止カテゴリー0
安全性評価 - リレー出力
パフォーマンスレベル、最大e
カテゴリー4
診断範囲(DC)レベル> 99%
PFH2.00 x 10⁻⁸/h
安全インテグリティレベル (SIL), 安全度水準に適合3
ミッションタイム 20年
共通原因障害(CCF)、最小65
機械的データ
機械寿命, 最小10,000,000操作
取り付けEN 60715に基づくDINレールにワンタッチ取り付け
機械的データ - 電気機械式
配線表示IEC/EN 60947-1
ケーブル断面積、最小0.25 mm²
ケーブル断面積, 最大2.5 mm²
クリップの締付トルク0.6Nm
使用可能ケーブルソリッド単線柔軟な
端子(機械)Screw terminals
機械的データ - 寸法
幅22.5mm
高さ100mm
深さ121mm
環境条件
ハウジングの保護等級IP40
取付領域の保護等級IP54
クリップまたは端子の保護等級IP20
使用周囲温度-25 ... +70 °C
保管および輸送温度-25 ... +85 °C
耐振動10 ~ 55 Hz、振幅 0.35 mm
耐衝撃30 g / 11 ms
環境条件 - 絶縁値
定格インパルス耐電圧 Uimp4kV
過電圧カテゴリーIII
汚染度2
電気的データ
周波数範囲50Hz60Hz
動作電圧24 VAC -15 % / +10 %
24 VDC -10 % / +20 %
24 VDC -10 % / +20 %
リップル電圧10%
定格動作電圧24VAC
定格動作電圧24VDC
制御用定格AC電圧、50 Hz、最小20.4VAC
定格制御電圧 AC 50 Hzにて、最大26.4VAC
制御用定格AC電圧、60 Hz、最小20.4VAC
定格制御電圧 AC 60 Hzにて、最大26.4VAC
DC最小で制御するための定格AC電圧20.4VDC
定格制御電圧 DCにて、最大28.8VDC
消費電力1.4W
消費電力3.2VA
接点抵抗, 最大0.1Ω
注意(接点抵抗)新しい状態で
停電時の遮断遅延、通常80ms
「非常停止」時の遮断遅延、通常20ms
自動リセット時の立ち上がり遅延、通常100ms
リセット時の立ち上がり遅延、通常20ms
接点材質、電気的AgSn0. セルフクリーニング, 強制ガイド式
電気的データ - 安全リレー出力
電圧, 使用カテゴリー AC-15230VAC
電流、使用カテゴリー AC-156A
電圧, 使用カテゴリー DC-1324VDC
電流、使用カテゴリーDC-136A
開閉容量、最小10VDC
開閉容量、最小10mA
開閉容量、最大250VAC
開閉容量、最大8A
電気的データ - デジタル入力
配線抵抗, 最大40Ω
電気的データ - デジタル出力
電圧, 使用カテゴリー DC-1224VDC
電流、使用カテゴリーDC-120.1A
電気的データ - リレー出力 (補助接点)
開閉容量、最大24VDC
開閉容量、最大2A
電気的データ - 電磁両立性 (EMC)
EMC定格EMC-Directive
状態表示
表示された操作状況Position relay K1Position relay K2
その他のデータ
注意 (アプリケーション)ガードシステムワイヤーロープ式非常停止スイッチ非常停止ボタン
Note
注記 (一般)Inductive loads (e.g. contactors, relays, etc.) are to be suppressed by means of a suitable circuit.
回路例
注記 (配線図)(H2) = Feedback circuitControl category 3 to EN ISO 13849-1 for 2-channel loop in the supply voltage UB.Relay outputs: Suitable for 2 channel control, for increase in capacity or number of contacts by means of contactors or relays with positive-guided contacts.The control system recognises wire-breakage and earth faults in the monitoring circuit.The example shows a 1-channel control with contact A for a guard door monitor; of which at least one contact has positive break; with external reset button (R).The wiring diagram is shown with guard doors closed and in de-energised condition.
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/07/23 11:37